Herramientas de conexión a tierra y unión
Productos | 71 resultados (266 artículos )

Máquina para perforación de raíles, eje de la rueda de reemplazo para dispositivo de sujeción sobre-raíl

Troquel para herramienta de crimpado, tipo M4
Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0,67".

Broca para barrenado de raíles de núcleo hueco de alto desempeño SBPM/SBPML, de polvo de metal
Broca diseñada para aplicaciones de perforación de raíl a alta velocidad.

Rueda de esmerilado y ranurado para esmeriladora de raíles portátil

Lector de tarjeta de rayos

Herramienta de decapado del aislamiento de conductores, 4 x 4
Herramienta de decapado de conductor con opción de buje cuádruple, que ofrece un decapado de precisión sin dañar los conductores internos.

Cabezal de inserción de picas de puesta a tierra para herramientas eléctricas
Se puede utilizar con todo tipo de pica de puesta a tierra de perfil redondo: copper-bonded, galvanized, and stainless steel.

Máquina para perforación de raíles, rueda de reemplazo para dispositivo de sujeción de sobre-rail

Troquel para herramienta de crimpado, tipo ML
Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0,2".

Herramienta para crimpado, manual
Herramienta de crimpado manual con forma hexagonal para compresión de conductores con tamaño de hasta 600 kcmil trenzado.

Broca de barrenado de rieles de tipo torsión para corte doble SSB