Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Racks y gabinetes para servidores

Racks y gabinetes para servidores
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Tipo de mango
  • Compatible con
  • Altura del rack
      Aplicar
    • Acabado
    • Altura
        Aplicar
      • Material
      • Montaje
      • Cantidad del paquete
      • Color
      • Código de color
      • Apantallamiento EMC
      • Longitud
          Aplicar
        • Ancho del rack
        • Anchura
            Aplicar
          • Fondo
              Aplicar
            • Tamaño de rosca
            • Diámetro
                Aplicar
              • Acabado frontal
              • Acabado trasero
              • Carga estática
              • Grado de protección
              • Bordes tratados
              Filter1

              Filtro aplicado: 1

              Productos | 42 resultados (233 artículos )

              c rail

              Varistar C-Rail para la profundidad del gabinete

              Varistar C-Rail para la profundidad del gabinete.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Varistar C-Rail para armario de profundidad 600 mm
              Varistar C-Rail para armario de profundidad 800 mm
              Varistar C-Rail para armario de profundidad 900 mm
              Varistar C-Rail para armario de profundidad 1000 mm
              Varistar C-Rail para armario de profundidad 1100 mm
              Varistar C-Rail para armario de profundidad 1200 mm
              GridStraps Product Photo

              Cinta de rejilla

              Las rejillas de montaje incluidas están provistas de orificios rectangulares que permiten el uso de tuercas enjauladas o tuercas enjauladas de carga delantera.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Rieles sujetadores para marcos ProLine de 3 filas, 1200 mm, de acero dulce, galvanizado
              Varistar cable panel

              Panel de cable Varistar

              Panel de cable vertical para gabinetes de pie libre Varistar en polvo en color gabinete.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Panel de cable Varistar, 2000H 250W
              El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 917H 110W
              El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 604H 110W
              El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 446H 110W
              El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 1019H 110W
              El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 670H 110W
              El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 496H 110W
              Panel de cable Varistar, 2200H 250W
              Panel de cable Varistar, 1800H 150W
              El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 2450H 250W
              El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 2450H 150W
              Panel de cable Varistar, 2000H 150W
              Panel de cable Varistar, 2200H 150W
              cable eye

              Varistar Cable Eye

              Ojos de cable para apoyar la gestión de cables estructurados verticales a lo largo de los verticales del bastidor Varistar.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Varistar Cable Eye, Plástico, 100W 100D.
              Varistar Cable Eye, Acero, 100W 100D.
              Varistar Cable Eye, Acero, 100W 180D.
              Varistar Cable Eye, Plástico, 90W 40D.
              washer

              Lavadora

              Lavadora usada para la fijación de PCB.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Lavadora, Plástico, M6, 50 Piezas
              Lavadora, Plástico, M6, 100 Piezas
              Lavadora, 2,7 DIN 125, acero niquelado, 100 piezas
              Lavadora, 2,7 x 5 x 1, Plastic PA; 100 piezas
              Lavadora, 2,8 х 6,3 х 2, Plastic PA, 100 Piezas
              PDU Mounting Bracket

              Soporte de montaje PDU

              Kits de montaje para PDU.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Soporte de montaje PDU para el montaje de dos tiras de zócalo lado a lado
              Soporte de montaje PDU para montaje vertical
              gasketing kit

              Varistar Kit de Gasketing

              Material de junta para racks de contención.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de juntas CP Varistar, Horizontal, para fondo de gabinete, para 10 gabinetes, 600W
              Kit de juntas CP Varistar, Horizontal, para fondo de gabinete, para 10 gabinetes, 800W
              19 front panels

              19" Panel frontal con agujeros para manijas

              paneles frontales de 19" con agujeros para facilitar el manejo.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 3 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 4 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 5 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 3 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 4 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 5 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 4 mm, Al, anodizado
              19 front panel

              19" Panel frontal

              19" panel frontal están disponibles en colores negro y gris.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, AL, RAL7035
              Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, AL, RAL7035
              Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, AL, RAL7035
              Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, AL, RAL7035
              Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, AL, RAL7035
              Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, AL, RAL7035
              Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, AL, RAL7035
              Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, AL, RAL7035
              Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, AL, RAL7035
              Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, AL, RAL7035
              Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, AL, RAL 7021
              Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, AL, RAL 7021
              Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, AL, RAL 7021
              Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, AL, RAL 7021
              Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, AL, RAL 7021
              Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, AL, RAL 7021
              Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, AL, RAL 7021
              Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, AL, RAL 7021
              Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, AL, RAL 7021
              Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, AL, RAL 7021
              Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19", 1 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19", 2 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19", 3 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19", 4 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19", 5 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19", 6 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19", 7 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19", 8 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19", 9 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19", 10 U, 4 mm, Al, anodizado
              19inch front panel plastic

              19" Panel frontal, plástico

              19" plástico hecho clip en los paneles frontales con diseño estético se hacen especialmente para la vertical datacom.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Panel frontal de 19", plástico, 1 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 7035, 10 piezas
              Panel frontal de 19", plástico, 2 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 7035, 10 piezas
              Panel frontal de 19", plástico, 6 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 9005, 10 piezas
              Panel frontal de 19", plástico, 6 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 7035, 10 piezas
              19" Front Panels, filler panels, plug in units

              19" Panel frontal, ventilado

              Los paneles frontales ventilados permiten la disipación de calor.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
              Panel frontal de 19", ventilado, 1 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
              Panel frontal de 19", ventilado, 2 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
              Panel frontal de 19", ventilado, 3 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035
              19inch front panel for cable eyes

              19" Panel frontal para los ojos del cable

              19" panel frontal permite los conjuntos de ojo de cable.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Panel frontal de 19" para ojos de cable, 1,5 mm, St, RAL 7035
              Panel frontal de 19" para ojos de cable, 1,5 mm, St, RAL 7021