Redes de oficinas y edificios
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- Tensión nominal
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 155 resultados (595 artículos )

Tubo de protección nVent CADDY Cat CM
Accesorio de protección para la confiuración con varilla roscada del soporte de cable CAT CEM.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tubo de protección nVent CADDY Cat CM, 17 mm Diámetro

Clip de riel para falso plafón nVent CADDY Cablecat para Ganchos J
Ideal combination of innovative CADDY fasteners for accoustical applications with the CableCat series J-Hooks in a factory assembly. Ready to go out of the box.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de riel para falso plafón nVent CADDY Cablecat para Ganchos J

Soporte de pared nVent CADDY Cat CM
Accesorio de soporte de pared para cables de datos en soportes de cables CAT CM.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de pared nVent CADDY Cat CM, 200 mm

Gancho J doble nVent CADDY Cat CM
Solución de soporte de vía no continua, de gran capacidad, diseñado con una base amplia y un borde biselado para cables de alto rendimiento y fibra óptica. Solución áltamente versátil en combinación con perfiles o varillas roscadas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J doble nVent CADDY Cat CM, 70 Capacidad del cable, Cat 5e, 30 Capacidad del cable, Cat 6A

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 25 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 25 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 33.3 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 33.3 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 50 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 75 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 75 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 100 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 100 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 50 mm Diámetro, 14–20 mm Brida

Gancho en J nVent CADDY Cat HP mejorado
Esta solución combina la tecnología Versa-Mount con una base amplia y un gran radio de doblez para servir como un soporte de trayectoria no continua esencial de cables de fibra óptica y de datos de alto rendimiento.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gan. J CAT HP, pregalv., 25 mm de diá.
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 25 mm Diámetro
Gan. J CAT HP, pregalv., 33,3 mm de diá.
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 33.3 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 33.3 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 33.3 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 33.3 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 33.3 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 33.3 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 33.3 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 100 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 100 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 100 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 100 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 100 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 100 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 100 mm Diámetro
Gan. J CAT HP, pregalv., 100 mm de diá.
Gan. J CAT HP, pregalv., 75 mm de diá.

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para viguetas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 25 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 33.3 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 50 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 100 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 75 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 25 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 25 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 33.3 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 33.3 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 50 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 75 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 75 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 100 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 100 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 50 mm Diámetro, 14–20 mm Brida

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para viguetas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, 25 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, 33.3 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, 100 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, 50 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida

Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para cubierta metálica o de hormigón con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 25 mm Diámetro, 4 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 33.3 mm Diámetro, 4 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 33.3 mm Diámetro, 6 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 33.3 mm Diámetro, 9 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 75 mm Diámetro, 4 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 75 mm Diámetro, 6 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 75 mm Diámetro, 9 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 100 mm Diámetro, 4 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 100 mm Diámetro, 6 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 100 mm Diámetro, 9 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 50 mm Diámetro, 4 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 50 mm Diámetro, 6 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 50 mm Diámetro, 9 mm del orificio

Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 25 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 33.3 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 75 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 100 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 50 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida

Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio, 25 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio, 33.3 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio, 75 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio, 100 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio, 50 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida