Redes de oficinas y edificios
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- Tensión nominal
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 155 resultados (595 artículos )

Kit de montaje para canal de cable
Kit de montaje para canal de cable.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de montaje para canal de cable

Varistar Cable Eye para miembro de profundidad
Unidades de gestión de cables fáciles.

C-Rail Cable Shell
C-Rails son para una mejor gestión de cables. SCHRODD C-Rails se puede sujetar al ojo del cable para el montaje.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 30 … 34 mm
Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 34 … 38 mm
Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 38 … 42 mm
Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 42 … 46 mm
Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 18 … 22 mm
Carcasa de cable C-Rail, para el paquete de cables 22 … 26 mm
Carcasa de cable C-Rail, para el paquete de cables 26 … 30 mm
Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 46 … 50 mm

Kit de montaje para montar los ojos del cable a C-Rail
Kit de montaje para montar los ojos de cable a C-Rail.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de montaje para montar los ojos del cable a C-Rail

Cable Eye para C-Rail, Acero
Cable Eye para C-Rail, Acero.

Cable Tie
Kit de materiales de montaje para el enrutamiento de cables.

Conducción de cable para Novastar y Eurorack
Cubra la abertura en puertas acortadas o paneles traseros.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Eurorack Short Slide Rail
Eurorack Short Slide Rail.

19" Módulo de apoyo
El soporte del módulo es necesario para el montaje de paneles frontales de ancho parcial con recortes SUB-D-, ST tipo 3 o FDDI.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
19" Módulo de apoyo sin alivio de tensión

C Perfil Sandwich Cable Abrazadera
Abrazadera de cable sándwich para perfil C para una fácil gestión de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
C Perfil Sandwich Cable Abrazadera

Cable Eye para el panel frontal de 19"
Fácil de colocar los ojos del cable en el panel frontal dedicado de 19".