Redes de oficinas y edificios
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- Tensión nominal
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 155 resultados (595 artículos )

Abrazadera de conexión para GND/Earthing Rail
Abrazadera de conexión.

Abrazaderas de terminal para caja de distribución
Los bloques de terminales para cajas de distribución, adaptados a la sección transversal del cable, garantizan una buena conexión eléctrica de los conductores.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 4 mm², amarillo/verde (PE)
Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 16 mm², amarillo/verde (PE)
Abrazaderas de terminales para caja de distribución, 35 mm², amarillo/verde (PE)
Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 4 mm², azul (N)
Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 16 mm², azul (N)
Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 35 mm², azul (N)

Soporte de montaje para montaje de gabinete para Busbar 1 a 4 polos
Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de montaje, para la asamblea del gabinete para Busbar 1 a 4 polos

Conector de alimentación para Busbar
Conectores para barras de busque diseñados para reducir la complejidad del servidor y facilitar el montaje y la inspección.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Conector de alimentación 125 A para Busbar 1 ... 4 polo

Bloque aislante para Busbar 1 a 4 Polo
Bloques aislantes para barras colectoras para proteger los terminales de cortocircuitos accidentales y daños.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque aislante para Busbar 1 a 4 Polo

Soporte de montaje con bloque aislante para Busbar 1, 2 polos
Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de montaje con bloque aislante para Busbar 1, 2 polos

Protección de contacto para Busbar
Protección de contacto para Busbar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Protección de contacto para Busbar, 1 … 4 Polo

Advantage Series Input PDU medido
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
MI PDU, 1U, 30A(24A) NA/32A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9) 4 EN 1
MI PDU, 2U, 60A(48A) NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18) 4 EN 1
MI PDU, 2U, 60A (48A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18) 4 EN 1
MI PDU, 1U, 60A (48A), 208V, 3P DELTA, 6 CB, (9) 4 EN 1
MI PDU, 2U, 100A (80A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18) 4 EN 1
MI PDU, 2U, 100A(80A) NA/96A INT, 380-415V, 3P WYE, 18 CB, (18) 4 EN 1
MI PDU, 1U, 60A (48A) NA/48A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9) 4 EN 1

Advantage Series Input metered, Outlet Switched PDU

Advantage Series Outlet medido, Outlet conmutado PDU
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Brazo de soporte de cable
El brazo de soporte de cable permite que los dispositivos extraíbles y el chasis actúen como herramientas de gestión de cables.

Canal de cable
Conductos de cables en áreas laterales y traseras del gabinete y montaje en verticales del gabinete, miembros de profundidad o perfiles en C.