Redes de oficinas y edificios
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- Tensión nominal
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 155 resultados (595 artículos )

Cable de red
El cable SCHROFF Mains proporciona una práctica sujeción universal con instalaciones de fijación variables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cable de alimentación, BS a IEC C13, 2,5 m, Negro
Cable de red, EE.UU. A IEC C13, 2,5 m, Negro
Cable de red, IEC C14 a C13, 2,5 m, Negro
Cable de alimentación, SCHUKO/UTE a IEC C13 en ángulo, 2,5 m Gris
Cable de alimentación, SCHUKO/UTE a IEC C13, 2,5 m, Negro
Cable de alimentación, SCHUKO/UTE a IEC C13, 2,5 m, Gris
Cable de red, IEC C14 a C13, 0,5 m, Negro
Cable de red, IEC C14 a C13, 1 m, Negro

Socket Strip, SCHUKO, 3-Phase
Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Socket Strip, SCHUKO, 3 fases, 9 zócalos

Socket Strip, SCHUKO, con entrada Wieland®
Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Socket Strip, SCHUKO, con entrada Wieland®, 19", Blanco
Socket Strip, SCHUKO, con entrada Wieland®, 19", Negro
Socket Strip, SCHUKO, con entrada Wieland®, 19", Rojo
Socket Strip, SCHUKO, con entrada Wieland®, 19", blanco, con protección contra sobrecorrientes
Socket Strip, SCHUKO, con entrada Wieland®, 19", Negro, con protección contra sobrecorrientes
Socket Strip, SCHUKO, con entrada Wieland®, 19", rojo, con protección contra sobrecorrientes

Socket Strip, SCHUKO/UTE, pantalla local
PDU con medidor de potencia local.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Socket Strip, SCHUKO/UTE, Display local, 6 x salidas SCHUKO/UTE

Socket Strip, Suiza
Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.

Socket Strip, Estados Unidos
Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.

Socket Strip, cable de conexión Wieland®
Permite una conexión sencilla al suministro de corriente (por ejemplo, para tiras de enchufe)
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cables de conexión Wieland® para tira de enchufe, GST18, 1 m, extremo abierto
Cables de conexión Wieland® para tira de enchufe, GST18, 2,5 m, extremo abierto
Cables de conexión Wieland® para tira de enchufe, GST18, 5 m, extremo abierto
Cables de conexión Wieland® para tira de enchufe, GST18, 1 m, IEC 60309
Cables de conexión Wieland® para tira de enchufe, GST18, 2,5 m, IEC 60309
Cables de conexión Wieland® para tira de enchufe, GST18, 5 m, IEC 60309
Cables de conexión Wieland® para tira de enchufe, GST18, 1 m, IEC 60309 C20
Cables de conexión Wieland® para tira de enchufe, GST18, 2,5 m, IEC 60309 C20
Cables de conexión Wieland® para tira de enchufe, GST18, 5 m, IEC 60309 C20
Cables de conexión Wieland® para tira de enchufe, GST18, 1 m, SCHUKO/UTE
Cables de conexión Wieland® para tira de enchufe, GST18, 2,5 m, SCHUKO/UTE
Cables de conexión Wieland® para tira de enchufe, GST18, 1 m, conector BS
Cables de conexión Wieland® para tira de enchufe, GST18, 2,5 m, conector BS

Socket Strip, UTE
Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Socket Strip, UTE, 6 zócalos, 19", con protección transitoria y filtro de supresión de red eléctrica
Tira de zócalo, UTE, 4 zócalos, 10"
Tira de enchufe, UTE, 9 enchufes, 19"
Socket Strip, UTE, 12 Sockets
Socket Strip, UTE, 15 Sockets
Socket Strip, UTE, 19 Sockets
Tira de Socket, UTE, 8 zócalos, 19", con Interruptor
Socket Strip, UTE, 12 zócalos, con interruptor
Tira de zócalo, UTE, 8 zócalos, 19", con protección transitoria
Tira de Socket, UTE, 6 zócalos, 19", con protección de sobrecorriente
Tira de zócalo, UTE, 7 zócalos, 19", con filtro de supresión de red eléctrica
Tira de zócalo, UTE, 6 zócalos, 19", con protección de corriente de falla
Tira de Socket, UTE, 6 zócalos, 19", con protección de corriente de falla y protección de sobrecorriente

Tira de Socket, UTE, 3 fases, 9 zócalos
Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tira de Socket, UTE, 3 fases, 9 zócalos

Socket Strip, UTE, con entrada Wieland®
Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Socket Strip, UTE, con entrada Wieland®, 6 zócalos, 19", rojo, con protección contra sobrecorriente
Tira de Enchufe, UTE, con entrada Wieland®, 8 Enchufes, 19", Blanco
Tira de Enchufe, UTE, con entrada Wieland®, 8 Enchufes, 19", Negro
Socket Strip, UTE, con entrada Wieland®, 8 zócalos, 19", rojo
Tira de Enchufe, UTE, con entrada Wieland®, 6 Enchufes, 19", Blanco, con Protección de Sobrecorriente
Tira de Enchufe, UTE, con entrada Wieland®, 6 Enchufes, 19", Negro, con Protección contra Sobrecorriente

19" Distribuidor de potencia, 3 fases
19" caja de distribución de energía con entrada de 3 fases y disyuntores. La unidad proporciona salidas IEC C19.

Caja de distribución de 19"
La caja de distribución se utiliza para albergar PDU que distribuyen de forma segura la electricidad de la fuente de alimentación a los dispositivos en un circuito.