Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Redes de oficinas y edificios

Redes de oficinas y edificios
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Compatible con
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Material
          • Acabado
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Anchura
                  Aplicar
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • Tensión nominal
                        • Unidades de rack
                        • Tipo de medición
                        Filter0

                        Subcategorías

                        Rack de bastidor abierto

                        Rack de bastidor abierto

                        Racks y gabinetes para redes

                        Racks y gabinetes para redes

                        Distribución de energía

                        Distribución de energía

                        Productos | 155 resultados (595 artículos )

                        EA9502_Enlogic_eHandle.jpg

                        EHandle

                        El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        EHandle RFID y teclado
                        EHandle RFID
                        Arnés de cables para eHandle

                        Arnés de cables para eHandle

                        El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Arnés de cables para eHandle
                        socket strips with 2 supply cables 3 phase

                        Tira del zócalo con el cable de la fuente 2, 3-Phase

                        Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Tira del zócalo con el cable de alimentación 2, 3 fases, IEC
                        Tira de zócalo con 2 cables de alimentación, 3 fases, SCHUKO e IEC
                        bs socket strip

                        Socket Strip, BS

                        Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Socket Strip, BS, 10 zócalos
                        Tira de Socket, BS, 6 zócalos, 19", con Interruptor
                        Tira de Enchufe, BS, 7 Enchufes, 19"
                        iec socket strip c13

                        Tira de zócalo, IEC C13

                        Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Tira de enchufe, IEC C13 con cable de conexión de extremo abierto, 8x IEC C13, 19"
                        Tira de zócalo, IEC C13 con cable de conexión de extremo abierto, 12x IEC C13, 19"
                        Tira de enchufe, IEC C13 con cable de conexión de extremo abierto, IEC C13 16x
                        pdu multimeter

                        Tira de zócalo, IEC C13, medido

                        PDU con medidor de potencia local.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Tira de zócalo, IEC C13, medido
                        DPC1N119820_PDU_SwitchOut_front_m_sq.png

                        Control PDU

                        El monitor ambiental y de toma de corriente de la regleta conmutada proporciona capacidades de monitoreo energético y ambiental.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Toma de corriente de regleta con interruptor y monitor ambiental, admite racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                        iec socket strip

                        Socket Strip, IEC C13, con entrada Wieland®

                        Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Tira de Enchufe, IEC C13, con entrada Wieland®, C13, 12 Enchufes, 19", Blanco
                        Tira de enchufe, IEC C13, con entrada Wieland®, C13, 12 enchufes, 19", Negro
                        Tira de Enchufe, IEC C13, con entrada Wieland®, C13, 12 Enchufes, 19", Rojo
                        Tira de Enchufe, IEC C13, con entrada Wieland®, C13, 6 Enchufes, 19", Blanco, con Protección contra Sobrecorriente
                        Tira de Enchufe, IEC C13, con entrada Wieland®, C13, 6 Enchufes, 19", Negro, con Protección contra Sobrecorriente
                        Tira de Enchufe, IEC C13, con entrada Wieland®, C13, 6 Enchufes, 19", Rojo, con Protección contra Sobrecorriente
                        iec socket strip c19 8/12 sockets

                        Tira de zócalo, IEC C19

                        Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Tira de Enchufe, IEC C19, 16 A, Enchufe IEC 60309, 8x IEC C19, 19"
                        Tira de Enchufe, IEC C19, 32 A, IEC 60309 Plug, 12x IEC C19, Fusible 2x16 A
                        Tira de Enchufe, IEC C19, 16 A, Enchufe IEC 60309, 12x IEC C19
                        PDUSplitter5Way Product Photo

                        Divisor de 5 vías

                        EL divisor de 5 vías permite la conexión de 5 sensores remotos a un receptáculo de RJ11/RJ12.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Divisor de 5 vías, de plástico, beige
                        iec socket strip c13/c19 3 phase

                        Tira de Socket, IEC, 3-Phase

                        Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Tira de zócalo, IEC, 3 fases, 16 A, enchufe IEC 60309, 18 x IEC C13
                        Tira de zócalo, IEC, 3 fases, 16 A, enchufe IEC 60309, 18 x IEC C13 / 6 x IEC C19
                        Tira de zócalo, IEC, 3 fases, 32 A, enchufe IEC 60309, 24 x IEC C13 / 6 x IEC C19, fusible 6 x 16 A
                        schuko socket strip

                        Socket Strip, SCHUKO

                        Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Socket Strip, SCHUKO, 6 zócalos, 19", con protección transitoria y filtro de supresión de red eléctrica
                        Socket Strip, SCHUKO, 3 Sockets
                        Tira de Enchufe, SCHUKO, 4 Enchufes, 10"
                        Tira de Enchufe, SCHUKO, 9 Enchufes, 19"
                        Socket Strip, SCHUKO, 12 enchufes
                        Socket Strip, SCHUKO, 15 zócalos
                        Socket Strip, SCHUKO, 19 zócalos
                        Socket Strip, SCHUKO, 8 zócalos, 19", con Interruptor
                        Socket Strip, SCHUKO, 12 enchufes, con interruptor
                        Socket Strip, SCHUKO, 15 enchufes, con interruptor
                        Socket Strip, SCHUKO, 8 zócalos, 19", con protección transitoria
                        Tira de zócalo, SCHUKO, 9 zócalos, con protección transitoria
                        Tira de Socket, SCHUKO, 6 zócalos, 19", con protección de sobrecorriente
                        Tira de Socket, SCHUKO, 7 zócalos, 19", con filtro de supresión de red
                        Tira de Socket, SCHUKO, 6 zócalos, 19", con protección de corriente de falla
                        Socket Strip, SCHUKO, 6 zócalos, 19", con protección de corriente de falla y protección de sobrecorriente
                        Socket Strip, SCHUKO, 19 zócalos, con Interruptor