Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Redes de oficinas y edificios

Redes de oficinas y edificios
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Compatible con
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Material
          • Acabado
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Anchura
                  Aplicar
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • Tensión nominal
                        • Unidades de rack
                        • Tipo de medición
                        Filter0

                        Subcategorías

                        Rack de bastidor abierto

                        Rack de bastidor abierto

                        Racks y gabinetes para redes

                        Racks y gabinetes para redes

                        Distribución de energía

                        Distribución de energía

                        Productos | 155 resultados (595 artículos )

                        LED light 57265.png

                        Luces LED para gabinetes

                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Conector de entrada / montaje de cable para luz led 3M
                        Conector de extensión/montaje de cable, para luz led 1M
                        Imán para Mouting Compact led-Light 550LM
                        Sensor de movimiento compacto de luz led 550LM
                        Conexión macho y hembra con bloque de terminales para lámpara de CA
                        EN6402-ISO-BLACK.jpg

                        PDU inteligente, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH

                        PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        IPDU inteligente, EN6402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                        IPDU inteligente, EN6808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        IPDU inteligente, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        IPDU inteligente, EN6880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        IPDU inteligente, EN6910, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                        IPDU inteligente, EN6980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                        IPDU inteligente, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                        IPDU inteligente, EN6850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        IPDU inteligente, EN6950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                        EN6325-ISO-BLACK.jpg

                        PDU inteligente, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH

                        PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        IPDU inteligente, EN6350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        IPDU inteligente, EN6380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        IPDU inteligente, EN6329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        IPDU inteligente, EN6325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        EN5402-ISO-BLACK.jpg

                        PDU inteligente, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH

                        PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        IPDU inteligente, EN5402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                        IPDU inteligente, EN5808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        IPDU inteligente, EN5810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        IPDU inteligente, EN5850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        EN5325-ISO-BLACK.jpg

                        PDU inteligente, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH

                        PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        IPDU inteligente, EN5325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        IPDU inteligente, EN5329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        EN6402-ISO-BLACK.jpg

                        PDU inteligente, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH

                        PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        IPDU inteligente, EN2402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                        IPDU inteligente, EN2808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        IPDU inteligente, EN2810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        IPDU inteligente, EN2852, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        IPDU inteligente, EN2880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        IPDU inteligente, EN2980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                        IPDU inteligente, EN2450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                        IPDU inteligente, EN2850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        IPDU inteligente, EN2950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                        EN1403-ISO-BLACK.jpg

                        PDU inteligente, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH

                        PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        IPDU inteligente, EN1403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                        IPDU inteligente, EN1811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        IPDU inteligente, EN1880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        IPDU inteligente, EN1980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                        IPDU inteligente, EN1450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                        IPDU inteligente, EN1850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        IPDU inteligente, EN1950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                        EN1326-ISO-BLACK.jpg

                        PDU inteligente, EN1xxx, 230 VAC, 1-PH

                        PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        IPDU inteligente, EN1326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                        IPDU inteligente, EN1337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        IPDU inteligente, EN1350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        IPDU inteligente, EN1380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        IPDU inteligente, EN1325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        EN2326-ISO-BLACK.jpg

                        PDU inteligente, EN2xxx, 230 VAC, 1-PH

                        PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        IPDU inteligente, EN2326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                        IPDU inteligente, EN2329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        IPDU inteligente, EN2350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        IPDU inteligente, EN2380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        IPDU inteligente, EN2325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        EB0811-ISO-BLACK.jpg

                        PDU básica, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH

                        PDU modular y compacta. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas C13 y C19.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        PDU BÁSICA, EB0403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                        PDU BÁSICA, EB0811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        PDU BÁSICA, EB0450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                        PDU BÁSICA, EB0850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        EB0311-ISO-BLACK.jpg

                        PDU básica, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH

                        PDU modular y compacta. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas C13 y C19.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        PDU BÁSICA, EB0303, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        PDU BÁSICA, EB0311, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                        PDU BÁSICA, EB0313, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        PDU BÁSICA, EB0321, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        PDU BÁSICA, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                        PDU BÁSICA, EB0337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        PDU BÁSICA, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        Sensor para eHandle

                        Sensor para eHandle

                        El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Sensor para eHandle, puerta, 1XT
                        Sensor para eHandle, puerta, 3XT