Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Redes de oficinas y edificios

Redes de oficinas y edificios
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Compatible con
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Material
          • Acabado
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Anchura
                  Aplicar
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • Tensión nominal
                        • Unidades de rack
                        • Tipo de medición
                        Filter0

                        Subcategorías

                        Rack de bastidor abierto

                        Rack de bastidor abierto

                        Racks y gabinetes para redes

                        Racks y gabinetes para redes

                        Distribución de energía

                        Distribución de energía

                        Productos | 155 resultados (595 artículos )

                        19inch front panel for cable eyes

                        19" Panel frontal para los ojos del cable

                        19" panel frontal permite los conjuntos de ojo de cable.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Panel frontal de 19" para ojos de cable, 1,5 mm, St, RAL 7035
                        Panel frontal de 19" para ojos de cable, 1,5 mm, St, RAL 7021
                        19 front panel

                        19" Cable Ducting y Cable a través de Ducting

                        Aparato de conducción de cables para la gestión inteligente de cables.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                        19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                        19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                        19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                        19 cable entry

                        19" Cable Ducting

                        unidad de 19" para una gestión de cables fácil y eficaz.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Conductos de cable de 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                        Conductos de cable de 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                        Conductos de cable de 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                        Conductos de cable de 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                        19inch cable tray 2 u

                        Estante de equipo de 19"

                        Profundidad-ajustable 19" estante del equipo con capacidad de carga 15kg.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Estantería para equipo de 19", RAL 7021, 2 U
                        Estantería para equipo de 19", RAL 7035, 2 U
                        19 equipment shelf

                        Plataforma para equipo de 19", 1 U

                        Estante de equipo de 19" con capacidad de carga de 5 kg.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Estante de equipo de 19", 1 U, AlZn
                        Estante para equipo de 19", 1 U, RAL 7021
                        Estante para equipo de 19", 1 U, RAL 7035
                        19 equipment shelf

                        19" estante del equipo, profundidad-ajustable

                        19" Equipment Shelf permite un fácil almacenamiento y gestión de equipos de rack.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 250D, RAL 7021
                        Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 400D, RAL 7021
                        Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 300D, RAL 7035
                        Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 300D, RAL 7021
                        Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 250D, RAL 7035
                        Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 400D, RAL 7035
                        19 drawer

                        Cajón de 19"

                        Los cajones de 19" permiten el montaje de computadoras, superficies de escritura para operaciones fáciles.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Cajón de 19", 1 U, RAL 7035
                        Cajón de 19", 2 U, RAL 7035
                        Cajón de 19", 3 U, RAL 7035
                        19" cajón, 1 U, panel frontal anodizado
                        19" cajón, 2 U, panel frontal anodizado
                        19" cajón, 3 U, panel frontal anodizado
                        Cajón de 19", 1 U, RAL 7021
                        Cajón de 19", 2 U, RAL 7021
                        Cajón de 19", 3 U, RAL 7021
                        cage nut

                        Kit de montaje de 19" M6

                        Los kits de montaje permiten el montaje de componentes de 19" en un gabinete.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de montaje de 19", tornillo M6, arandela M6, tuerca M6; 32 piezas
                        19" kit de montaje M6, tornillo, arandela, tuerca; 8 piezas
                        19" kit de montaje M6, tornillo, lavadora, tuerca; 50 piezas
                        19" kit de montaje M6, tornillo, lavadora, tuerca; 100 piezas
                        19 equipment shelf

                        Estante para equipo de 19", 2 U

                        19" Equipment Shelf permite un fácil almacenamiento y gestión de equipos de rack.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Estante para equipo de 19", 2 U, RAL 7021
                        Estante para equipo de 19", 2 U, RAL 7035
                        panhead screw

                        Tornillo Panhead

                        Tornillos autorroscantes, tornillos autoperforantes y tornillos de máquina.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Tornillo Panhead, 50 Piezas, M6 x 12
                        Tornillo Panhead, 100 Piezas, M6 x 12
                        21120-149.tif image

                        Lavadora de puesta a tierra y puesta a tierra

                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de lavadora de puesta a tierra, M4, 100 uds
                        Kit de lavadora de puesta a tierra, M5, 100 uds
                        Lavadora Nomel para GND/Earthing, M6
                        screw panhead pozidrive

                        Tornillo Panhead, Pozidrive

                        Tornillo Panhead, Pozidrive.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Tornillo Panhead, Phillips, M6 x 16, acero zincado, 50 piezas
                        Tornillo Panhead, Pozidriv, Cruz Ranura M5 x 12, Acero Zincado, 100 piezas
                        Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 8, acero niquelado, 100 piezas
                        Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 6, acero niquelado, 100 piezas
                        Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 10, acero niquelado, 100 piezas
                        Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5x12, acero niquelado, 100 piezas
                        Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 16, acero niquelado, 100 piezas
                        Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 5, acero niquelado, 100 piezas
                        Tornillo Panhead, Phillips, M3 x 6, acero zincado, 100 piezas
                        Tornillo Panhead, Phillips, M5 x 10, acero zincado, 100 piezas
                        Tornillo Panhead, Phillips, M6 x 16, acero zincado, negro, 100 piezas
                        Tornillo Panhead, Phillips, M6 x 16, acero zincado, 100 piezas