Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Redes de oficinas y edificios

Redes de oficinas y edificios
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Compatible con
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Material
          • Acabado
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Anchura
                  Aplicar
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • Tensión nominal
                        • Unidades de rack
                        • Tipo de medición
                        Filter0

                        Subcategorías

                        Rack de bastidor abierto

                        Rack de bastidor abierto

                        Racks y gabinetes para redes

                        Racks y gabinetes para redes

                        Distribución de energía

                        Distribución de energía

                        Productos | 155 resultados (595 artículos )

                        Touch-Up Paint Aerosol Can

                        Pintura de retoque

                        Utilice pintura de retoque para reparar el acabado de gabinetes y paneles.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Pintura de retoque para gabinetes y paneles HOFFMAN, negro RAL 9005
                        Ga_13 Product Photo

                        Paquete de tuercas enjauladas y sujetadores M6

                        El paquete de tuerca enjaulada M6 y sujetador se usa para montar equipo de rack de 19 pulg. a orificios cuadrados de 9 mm.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Insertos de cerrojo, tornillo ranurado, tambor, acero inoxidable 304
                        fixing materials kit cage nut m4 m5

                        Kit de tuerca jaula

                        Las tuercas de jaula permiten un rango de elección de tamaños de tuerca y pernos y se reemplazan fácilmente a diferencia de los agujeros pre-roscados.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de tuerca jaula, M4, 50 uds
                        Kit de tuerca jaula, M4, 100 uds
                        GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 10 piezas
                        GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 100 piezas
                        Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 10 piezas
                        Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 100 pcs
                        Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 10 piezas
                        Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 100 pcs
                        Kit de tuerca jaula, M5, 50 pcs
                        Kit de tuerca jaula, M5, 100 pcs
                        Kit de tuerca jaula, M6, 50 pcs
                        Kit de tuerca jaula, M6, 100 pcs
                        door contact switch

                        Interruptor de contacto de puerta sin cable

                        Interruptor de contacto de puerta con contacto magnético, permite la eficiencia operativa.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Interruptor de contacto de puerta sin cable
                        door contact switch

                        Interruptor de contacto de puerta, cableado

                        Interruptor para conectar a los contactos normalmente cerrados del módulo de control de la puerta para la apertura manual de la puerta.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Interruptor de contacto de puerta, cableado
                        slide nut kit

                        Slide Nut Kit

                        Kit de tuerca deslizante para montaje variable de componentes de 19".
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de tuerca deslizante, 100 piezas
                        Kit de tuerca deslizante, 50 piezas
                        fixing materials kit square nut m6

                        Kit de nuez cuadrada

                        Las tuercas cuadradas tienen una superficie de contacto más alta y no se redondean a diferencia de las tuercas hexagonales.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de tuerca cuadrada, M6, 50 uds
                        Kit de tuerca cuadrada, M6, 100 uds
                        Kit de tuerca cuadrada de puesta a tierra, M6 para 3,5 mm, 50 uds
                        Kit de tuerca cuadrada de puesta a tierra, M6 para 1,5 mm, 50 uds
                        washer

                        Lavadora

                        Lavadora usada para la fijación de PCB.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Lavadora, 2,7 DIN 125, acero niquelado, 100 piezas
                        Lavadora, 2,7 x 5 x 1, Plastic PA; 100 piezas
                        Lavadora, 2,8 х 6,3 х 2, Plastic PA, 100 Piezas
                        Lavadora, Plástico, M6, 50 Piezas
                        Lavadora, Plástico, M6, 100 Piezas
                        PDU Mounting Bracket

                        Soporte de montaje PDU

                        Kits de montaje para PDU.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Soporte de montaje PDU para montaje vertical
                        Soporte de montaje PDU para el montaje de dos tiras de zócalo lado a lado
                        19 front panels

                        19" Panel frontal con agujeros para manijas

                        paneles frontales de 19" con agujeros para facilitar el manejo.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                        Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                        Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 3 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                        Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 4 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                        Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 5 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                        Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                        Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 4 mm, Al, anodizado
                        Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 3 U, 4 mm, Al, anodizado
                        Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 4 U, 4 mm, Al, anodizado
                        Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 5 U, 4 mm, Al, anodizado
                        Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 4 mm, Al, anodizado
                        Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 4 mm, Al, anodizado
                        19 front panel

                        19" Panel frontal

                        19" panel frontal están disponibles en colores negro y gris.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Panel frontal de 19", 1 U, 4 mm, Al, anodizado
                        Panel frontal de 19", 2 U, 4 mm, Al, anodizado
                        Panel frontal de 19", 3 U, 4 mm, Al, anodizado
                        Panel frontal de 19", 4 U, 4 mm, Al, anodizado
                        Panel frontal de 19", 5 U, 4 mm, Al, anodizado
                        Panel frontal de 19", 6 U, 4 mm, Al, anodizado
                        Panel frontal de 19", 7 U, 4 mm, Al, anodizado
                        Panel frontal de 19", 8 U, 4 mm, Al, anodizado
                        Panel frontal de 19", 9 U, 4 mm, Al, anodizado
                        Panel frontal de 19", 10 U, 4 mm, Al, anodizado
                        Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, AL, RAL7035
                        Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, AL, RAL7035
                        Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, AL, RAL7035
                        Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, AL, RAL7035
                        Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, AL, RAL7035
                        Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, AL, RAL7035
                        Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, AL, RAL7035
                        Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, AL, RAL7035
                        Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, AL, RAL7035
                        Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, AL, RAL7035
                        Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                        Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                        Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                        Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                        Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                        Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                        Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                        Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                        Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                        Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                        Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                        Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                        Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                        Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                        Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                        Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                        Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                        Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                        Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                        Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                        19" Front Panels, filler panels, plug in units

                        19" Panel frontal, ventilado

                        Los paneles frontales ventilados permiten la disipación de calor.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035
                        Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
                        Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
                        Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
                        Panel frontal de 19", ventilado, 1 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
                        Panel frontal de 19", ventilado, 2 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
                        Panel frontal de 19", ventilado, 3 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
                        Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
                        Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
                        Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
                        Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035
                        Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035