Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Racks y gabinetes para redes

Racks y gabinetes para redes
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Tipo de mango
  • Compatible con
  • Altura del rack
      Aplicar
    • Acabado
    • Altura
        Aplicar
      • Material
      • Montaje
      • Cantidad del paquete
      • Color
      • Código de color
      • Apantallamiento EMC
      • Ancho del rack
      • Anchura
          Aplicar
        • Fondo
            Aplicar
          • Tamaño de rosca
          • Diámetro
              Aplicar
            • Acabado frontal
            • Longitud
                Aplicar
              • Acabado trasero
              • Carga estática
              • Bordes tratados
              • Grado de protección
              Filter1

              Filtro aplicado: 1

              Productos | 23 resultados (149 artículos )

              19 cable entry

              19" Cable Ducting

              unidad de 19" para una gestión de cables fácil y eficaz.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Conductos de cable de 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
              Conductos de cable de 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
              Conductos de cable de 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
              Conductos de cable de 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
              19inch cable tray 2 u

              Estante de equipo de 19"

              Profundidad-ajustable 19" estante del equipo con capacidad de carga 15kg.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Estantería para equipo de 19", RAL 7035, 2 U
              Estantería para equipo de 19", RAL 7021, 2 U
              19 equipment shelf

              Plataforma para equipo de 19", 1 U

              Estante de equipo de 19" con capacidad de carga de 5 kg.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Estante de equipo de 19", 1 U, AlZn
              Estante para equipo de 19", 1 U, RAL 7021
              Estante para equipo de 19", 1 U, RAL 7035
              19 equipment shelf

              19" estante del equipo, profundidad-ajustable

              19" Equipment Shelf permite un fácil almacenamiento y gestión de equipos de rack.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 250D, RAL 7021
              Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 300D, RAL 7021
              Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 400D, RAL 7021
              Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 250D, RAL 7035
              Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 300D, RAL 7035
              Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 400D, RAL 7035
              19 drawer

              Cajón de 19"

              Los cajones de 19" permiten el montaje de computadoras, superficies de escritura para operaciones fáciles.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Cajón de 19", 1 U, RAL 7035
              Cajón de 19", 2 U, RAL 7035
              Cajón de 19", 3 U, RAL 7035
              19" cajón, 1 U, panel frontal anodizado
              19" cajón, 2 U, panel frontal anodizado
              19" cajón, 3 U, panel frontal anodizado
              Cajón de 19", 1 U, RAL 7021
              Cajón de 19", 2 U, RAL 7021
              Cajón de 19", 3 U, RAL 7021
              cage nut

              Kit de montaje de 19" M6

              Los kits de montaje permiten el montaje de componentes de 19" en un gabinete.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de montaje de 19", tornillo M6, arandela M6, tuerca M6; 32 piezas
              19" kit de montaje M6, tornillo, lavadora, tuerca; 50 piezas
              19" kit de montaje M6, tornillo, lavadora, tuerca; 100 piezas
              19" kit de montaje M6, tornillo, arandela, tuerca; 8 piezas
              19 equipment shelf

              Estante para equipo de 19", 2 U

              19" Equipment Shelf permite un fácil almacenamiento y gestión de equipos de rack.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Estante para equipo de 19", 2 U, RAL 7021
              Estante para equipo de 19", 2 U, RAL 7035
              panhead screw

              Tornillo Panhead

              Tornillos autorroscantes, tornillos autoperforantes y tornillos de máquina.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Tornillo Panhead, 50 Piezas, M6 x 12
              Tornillo Panhead, 100 Piezas, M6 x 12
              21120-149.tif image

              Lavadora de puesta a tierra y puesta a tierra

              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de lavadora de puesta a tierra, M4, 100 uds
              Kit de lavadora de puesta a tierra, M5, 100 uds
              Lavadora Nomel para GND/Earthing, M6
              screw panhead pozidrive

              Tornillo Panhead, Pozidrive

              Tornillo Panhead, Pozidrive.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Tornillo Panhead, Pozidriv, Cruz Ranura M5 x 12, Acero Zincado, 100 piezas
              Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 8, acero niquelado, 100 piezas
              Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 6, acero niquelado, 100 piezas
              Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 10, acero niquelado, 100 piezas
              Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5x12, acero niquelado, 100 piezas
              Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 16, acero niquelado, 100 piezas
              Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 5, acero niquelado, 100 piezas
              Tornillo Panhead, Phillips, M3 x 6, acero zincado, 100 piezas
              Tornillo Panhead, Phillips, M5 x 10, acero zincado, 100 piezas
              Tornillo Panhead, Phillips, M6 x 16, acero zincado, 50 piezas
              Tornillo Panhead, Phillips, M6 x 16, acero zincado, 100 piezas
              Tornillo Panhead, Phillips, M6 x 16, acero zincado, negro, 100 piezas
              LED light 57265.png

              Luces LED para gabinetes

              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Conector de entrada / montaje de cable para luz led 3M
              Conector de extensión/montaje de cable, para luz led 1M
              Conexión macho y hembra con bloque de terminales para lámpara de CA
              Imán para Mouting Compact led-Light 550LM
              Sensor de movimiento compacto de luz led 550LM