Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Empresa, hiperescala, multiinquilino
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
    • Color
    • Fondo
        Aplicar
      • Material del bastidor
      • Tipo de mango
      • Anchura
          Aplicar
        • Compatible con
        • Material de revestimiento
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Material
          • Acabado
          • Color del bastidor
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Tipo de bloqueo
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Código de color del bastidor
              • Color de revestimiento
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Código de color de revestimiento
              • Anchura
                  Aplicar
                • Tamaño de rosca
                • Diámetro
                    Aplicar
                  • Fondo
                      Aplicar
                    • Acabado frontal
                    • Carga estática
                        Aplicar
                      • Acabado trasero
                      • Bordes tratados
                      • De conformidad con
                      • Tensión de alimentación
                      • Número de compartimentos
                          Aplicar
                        • Fuente de alimentación redundante
                        • Tensión nominal
                        • Alimentación de refrigerante
                        • Carga estática
                        • Unidades de rack
                        • Tipo de medición
                        Filter0

                        Subcategorías

                        Rack de bastidor abierto

                        Rack de bastidor abierto

                        Racks y gabinetes para servidores

                        Racks y gabinetes para servidores

                        Distribución de energía

                        Distribución de energía

                        Tecnología de racks

                        Tecnología de racks

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Refrigeración líquida de bastidores y filas

                        Refrigeración líquida de bastidores y filas

                        Alimentación de reserva

                        Alimentación de reserva

                        Productos | 271 resultados (1735 artículos )

                        PH41418.jpg image

                        Gancho en J nVent CADDY Cat HP mejorado

                        Esta solución combina la tecnología Versa-Mount con una base amplia y un gran radio de doblez para servir como un soporte de trayectoria no continua esencial de cables de fibra óptica y de datos de alto rendimiento.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 33.3 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 33.3 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 33.3 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 33.3 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 33.3 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 33.3 mm Diámetro
                        Gan. J CAT HP, pregalv., 100 mm de diá.
                        Gan. J CAT HP, pregalv., 75 mm de diá.
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 75 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 75 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 75 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 75 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 75 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 75 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 75 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 100 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 100 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 100 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 100 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 100 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 100 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 100 mm Diámetro
                        Gan. J CAT HP, pregalv., 25 mm de diá.
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 25 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 25 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 25 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 25 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 25 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 25 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 25 mm Diámetro
                        Gan. J CAT HP, pregalv., 33,3 mm de diá.
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 33.3 mm Diámetro
                        PH35788.jpg image

                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para sujeción de canal strut

                        Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para aplicaciones de canal strut con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para sujeción de canal strut, 33.3 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para sujeción de canal strut, 50 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para sujeción de canal strut, 25 mm Diámetro
                        PH37743.jpg image

                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo

                        Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para cubierta metálica o de hormigón con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo, 33.3 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo, 50 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo, 75 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo, 100 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo, 25 mm Diámetro
                        PH35455.jpg image

                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C

                        Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para viguetas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C, 33.3 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C, 50 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C, 75 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C, 100 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C, 25 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
                        PH36082.jpg image

                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio

                        Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para viguetas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 50 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 75 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 100 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 25 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 33.3 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
                        PH34402.jpg image

                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip multifuncional

                        Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para varillas roscadas, alambre con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gan. J de 50 mm CAT HP con clip multif., var. M4, 6, 8, ala. de 4,8-6,4 MM
                        PH34401.jpg image

                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio

                        Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 50 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 75 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 75 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 100 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 100 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 25 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 25 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 33.3 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 33.3 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 50 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                        PH35456.jpg image

                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable

                        Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 50 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 75 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 75 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 100 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 100 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 25 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 25 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 33.3 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 33.3 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 50 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                        PH34400.jpg image

                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo

                        Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para estructuras de hormigón acero o madera, para aplicaciones en techo o cubierta, con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gan. J de 50 mm CAT HP con soporte en ángulo y orif. de 6,3 mm
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo, 75 mm Diámetro, 6.3 mm del orificio
                        Gan. J de 100 mm CAT HP con soporte en ángulo y orif. de 6,3 mm
                        PH35454.jpg image

                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z

                        Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para viguetas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, 50 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, 100 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, 25 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, 33.3 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
                        PH34404.jpg image

                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio

                        Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para cubierta metálica o de hormigón con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 50 mm Diámetro, 4 mm del orificio
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 50 mm Diámetro, 6 mm del orificio
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 50 mm Diámetro, 9 mm del orificio
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 75 mm Diámetro, 4 mm del orificio
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 75 mm Diámetro, 6 mm del orificio
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 75 mm Diámetro, 9 mm del orificio
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 100 mm Diámetro, 4 mm del orificio
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 100 mm Diámetro, 6 mm del orificio
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 100 mm Diámetro, 9 mm del orificio
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 25 mm Diámetro, 4 mm del orificio
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 33.3 mm Diámetro, 4 mm del orificio
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 33.3 mm Diámetro, 6 mm del orificio
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 33.3 mm Diámetro, 9 mm del orificio
                        PH35114.jpg image

                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200

                        Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 50 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 75 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 100 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 25 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 33.3 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida