Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Empresa, hiperescala, multiinquilino
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
    • Color
    • Fondo
        Aplicar
      • Material del bastidor
      • Tipo de mango
      • Anchura
          Aplicar
        • Compatible con
        • Material de revestimiento
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Material
          • Acabado
          • Color del bastidor
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Tipo de bloqueo
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Código de color del bastidor
              • Color de revestimiento
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Código de color de revestimiento
              • Anchura
                  Aplicar
                • Tamaño de rosca
                • Diámetro
                    Aplicar
                  • Fondo
                      Aplicar
                    • Acabado frontal
                    • Carga estática
                        Aplicar
                      • Acabado trasero
                      • Bordes tratados
                      • De conformidad con
                      • Tensión de alimentación
                      • Número de compartimentos
                          Aplicar
                        • Fuente de alimentación redundante
                        • Tensión nominal
                        • Alimentación de refrigerante
                        • Carga estática
                        • Unidades de rack
                        • Tipo de medición
                        Filter0

                        Subcategorías

                        Rack de bastidor abierto

                        Rack de bastidor abierto

                        Racks y gabinetes para servidores

                        Racks y gabinetes para servidores

                        Distribución de energía

                        Distribución de energía

                        Tecnología de racks

                        Tecnología de racks

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Refrigeración líquida de bastidores y filas

                        Refrigeración líquida de bastidores y filas

                        Alimentación de reserva

                        Alimentación de reserva

                        Productos | 271 resultados (1735 artículos )

                        PH35648.jpg image

                        Derivación de alimentación trenzada PBC

                        Conductor de potencia trenzado plano PBC
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Derivación de potencia trenzada plana, 1000 mm², 450 mm
                        Derivación de potencia trenzada plana, 100 mm², 250 mm
                        Derivación de potencia trenzada plana, 100 mm², 500 mm
                        Derivación de potencia trenzada plana, 1200 mm², 500 mm
                        Derivación de potencia trenzada plana, 120 mm², 250 mm
                        Derivación de potencia trenzada plana, 150 mm², 250 mm
                        Derivación de potencia trenzada plana, 150 mm², 500 mm
                        Derivación de potencia trenzada plana, 200 mm², 250 mm
                        Derivación de potencia trenzada plana, 200 mm², 500 mm
                        Derivación de potencia trenzada plana, 250 mm², 300 mm
                        Derivación de potencia trenzada plana, 300 mm², 400 mm
                        Derivación de potencia trenzada plana, 400 mm², 400 mm
                        Derivación de potencia trenzada plana, 500 mm², 400 mm
                        Derivación de potencia trenzada plana, 600 mm², 450 mm
                        Derivación de potencia trenzada plana, 800 mm², 450 mm
                        PH40543.jpg image

                        nVent ERIFLEX FleXbus Kit Identificación Fases

                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        FleXbus Kit Identificación Fases
                        PH41623.eps image

                        nVent ERIFLEX FleXbus Entradas Conductores IP55

                        Las Entradas del Conductor nVent ERIFLEX FleXbus son IP55 y se pueden utilizar como cubierta en cuadros eléctricos o entradas de alimentación para subir la instalación a IP55.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        FleXbus Entradas Conductores IP55, Sola Entrada, 176 mm x 102 mm x 152 mm
                        FleXbus Entradas Conductores IP55, Doble Entrada, 176 mm x 157 mm x 152 mm
                        FleXbus Entradas Conductores IP55, Sola Entrada, 126 mm x 102 mm x 175 mm
                        FleXbus Entradas Conductores IP55, Doble Entrada, 126 mm x 157 mm x 175 mm
                        PH41705.eps image

                        Kit de actualización IP66 nVent ERIFLEX FleXbus

                        Tubería termorretráctil opcional para actualizar de IP55 a IP66. Tubería termorretráctil de pared gruesa con adhesivo termofusible coextruído. El nivel de compresión es de hasta 4:1.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de actualización IP66 nVent ERIFLEX FleXbus, 105 mm Max dia, 0.05 kg
                        Kit de actualización IP66 nVent ERIFLEX FleXbus, 70 mm Max dia, 0.04 kg
                        door hinge bracket

                        Conducción de cable para Novastar y Eurorack

                        Cubra la abertura en puertas acortadas o paneles traseros.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Conducto de cable para Novastar y Eurorack, RAL 7021, atornillado, 3 U
                        Conducto de cable para Novastar y Eurorack, RAL 7021, atornillado, 4 U
                        Conducto de cable para Novastar y Eurorack, RAL 7021, 3 U
                        Conducto de cable para Novastar y Eurorack, RAL 7021, 4 U
                        Conducto de cable para Novastar y Eurorack, RAL 7035, atornillado, 4 U
                        Conducto de cable para Novastar y Eurorack, RAL 7035, atornillado, 3 U
                        Varistar cable ladder

                        Escalera de cable Varistar

                        Rejilla de cable vertical para gabinetes libres Varistar.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Escalera de cable Varistar, 2450H 300W 30D.
                        Escalera de cable Varistar, 2000H 300W 30D.
                        Escalera de cable Varistar, 2200H 300W 30D.
                        velcro strip

                        Tira de velcro® 7 x 200 mm

                        Velcro® Strip es una de las soluciones de agrupación de cables más simples.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Tira de velcro® 7 x 200 mm
                        PH19643.jpg image

                        Gancho J doble nVent CADDY Cat CM

                        Solución de soporte de vía no continua, de gran capacidad, diseñado con una base amplia y un borde biselado para cables de alto rendimiento y fibra óptica. Solución áltamente versátil en combinación con perfiles o varillas roscadas.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gancho J doble nVent CADDY Cat CM, 70 Capacidad del cable, Cat 5e, 30 Capacidad del cable, Cat 6A
                        PH19732.jpg image

                        Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP

                        Fijación de cubierta/techo de accesorio para caídas de ganchos en J CAT HP.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP, 4.8 mm del orificio
                        Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP, 9.5 mm del orificio
                        Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP, 12.7 mm del orificio
                        Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP, 6.4 mm del orificio
                        PH5291.jpg image

                        Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, giratorio

                        Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un clip amartillable para instalación en viga con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, giratorio, 3–8 mm Brida
                        Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, giratorio, 8–14 mm Brida
                        Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, giratorio, 14–20 mm Brida
                        PH5295.jpg image

                        Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable

                        Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un clip amartillable para instalación en viga con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, 3–8 mm Brida
                        Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, 8–14 mm Brida
                        Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, 14–20 mm Brida
                        PH5300.jpg image

                        Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip de varilla/alambre

                        Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar una fijación multifunción para varilla roscada o alambre con cualquier gancho en J CADDY CAT HP.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip de varilla/alambre, M4, M6, M8 Varilla, 4.8–6.4 mm Alambre