Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Empresa, hiperescala, multiinquilino
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
    • Color
    • Fondo
        Aplicar
      • Material del bastidor
      • Tipo de mango
      • Anchura
          Aplicar
        • Compatible con
        • Material de revestimiento
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Material
          • Acabado
          • Color del bastidor
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Tipo de bloqueo
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Código de color del bastidor
              • Color de revestimiento
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Código de color de revestimiento
              • Anchura
                  Aplicar
                • Tamaño de rosca
                • Diámetro
                    Aplicar
                  • Fondo
                      Aplicar
                    • Acabado frontal
                    • Carga estática
                        Aplicar
                      • Acabado trasero
                      • Bordes tratados
                      • De conformidad con
                      • Tensión de alimentación
                      • Número de compartimentos
                          Aplicar
                        • Fuente de alimentación redundante
                        • Tensión nominal
                        • Alimentación de refrigerante
                        • Carga estática
                        • Unidades de rack
                        • Tipo de medición
                        Filter0

                        Subcategorías

                        Rack de bastidor abierto

                        Rack de bastidor abierto

                        Racks y gabinetes para servidores

                        Racks y gabinetes para servidores

                        Distribución de energía

                        Distribución de energía

                        Tecnología de racks

                        Tecnología de racks

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Refrigeración líquida de bastidores y filas

                        Refrigeración líquida de bastidores y filas

                        Alimentación de reserva

                        Alimentación de reserva

                        Productos | 271 resultados (1735 artículos )

                        PH4375.jpg image

                        Bloque de distribución cuadripolar TRC, 400 A

                        Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Bloque de dist. cuadri. con barras roscadas, plano, 400 A
                        PH22072.jpg image

                        Accesorio de fijación de terminales eléctricos SBLEC

                        Accesorio de fijación de terminal eléctrico
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Accesorio de fijación de terminales de potencia
                        PH31569.jpg image

                        Terminal eléctrico de túnel a túnel SBTT-800

                        Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Terminal eléctrico, de túnel a túnel, 800 A
                        PH2880.jpg image

                        Bloque de distribución cuadripolar compacto TD, 160 A

                        Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Bloque de dist. cuadri., 160 A, conex. lat. de 1 línea y 11 de carga, 50 mm Dp
                        Bloque de dist. cuadri., 160 A, conex. lat. de 1 línea y 11 de carga, 70 mm Dp
                        PH38980.jpg image

                        Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, libre de halógenos

                        Conductor de potencia IBS Advanced redondo, aislado, trenzado y libre de halógenos.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 1,030 mm
                        Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 330 mm
                        Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 430 mm
                        Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 530 mm
                        Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 630 mm
                        Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 830 mm
                        Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 1,030 mm
                        Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 330 mm
                        Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 430 mm
                        Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 530 mm
                        Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 630 mm
                        Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 830 mm
                        Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 1,030 mm
                        Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 330 mm
                        Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 430 mm
                        Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 530 mm
                        Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 630 mm
                        Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 830 mm
                        PH36583.jpg image

                        Bloque de distribución cuadripolar TRC, 630 A

                        Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Bloque de dist. cuadri. con barras roscadas, plano, 630 A
                        PH38979.jpg image

                        Conductor trenzado aislado IBS/IBSB Advanced, libre de halógenos

                        Conductor de potencia trenzado con aislamiento plano avanzado IBS/IBSB, libre de halógenos.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 1030 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 230 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 330 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 430 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 530 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 630 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 830 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 1030 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 230 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 330 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 430 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 530 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 630 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 830 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 1030 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 230 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 330 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 430 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 530 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 630 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 830 mm
                        Conductor trenzado aislado IBS Advanced,160 A, 25 mm², 1,030 mm
                        Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 230 mm
                        Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 330 mm
                        Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 430 mm
                        Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 530 mm
                        Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 630 mm
                        Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 830 mm
                        Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 1,030 mm
                        Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 230 mm
                        Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 330 mm
                        Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 430 mm
                        Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 530 mm
                        Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 630 mm
                        Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 830 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 1030 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 230 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 330 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 430 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 530 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 630 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 830 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 1030 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 230 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 330 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 430 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 530 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 630 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 830 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 1030 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 330 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 430 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 530 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 500 A, 630 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 830 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 1030 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 330 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 430 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 530 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 630 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 830 mm
                        PH41635.eps image

                        nVent ERIFLEX FleXbus Kit Plano para 3 Polos, Neutro

                        En el Kit Plano de 3 Polos nVent ERIFLEX FleXbus, el Neutro está diseñado para soportar los Conductores nVent ERIFLEX FleXbus. Cuando se usa con el perfil perforado de aluminio, esto permite a los conductores ser instalados lado con lado o encima.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        FleXbus Kit 3P+N Plano, 138 x 125,5
                        FleXbus Kit 3P+N Plano, 87,5 x 119,5
                        PH31575.jpg image

                        Bloque de distribución cuadripolar compacto TDL, 400 A

                        Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Bloque de dist. cuadri., 400 A, conex. lat. de 1 línea y 14 de carga
                        PH4152.jpg image

                        Barra neutral para bloques de distribución TD

                        Barra neutra adicional.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Barra neutral para bloques de distribución TD, 125 A IEC
                        Barra neutral para bloques de distribución TD, 160 A IEC
                        PH4373.jpg image

                        Bloque de distribución cuadripolar TRS, 160 A

                        Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Bloque de dist. cuadri. con barras roscadas, 160 A
                        PH38304.jpg image

                        Conductor trenzado aislado IBSHY para interruptores de circuito compactos

                        Conductor trenzado de alta temperatura para interruptores automáticos compactos, libre de halógenos.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 230 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 330 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 365 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 430 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 500 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 565 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 630 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 700 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 765 mm
                        Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 830 mm