Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

21630-489_BET_Standard_C Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 47 U, 2200H 800W

N.º de catálogo: 21630-492

Varistar CP Puerta de Cristal Cierre de Punto Único para Aplicaciones IP 20.
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
Recursos CAD
Accesorios relacionados Detalles adicionales del producto

Detalles adicionales del producto

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto