Mordaza de molde de alma de raíl, ajustable, T20 Tipo de soldadora, 89 mm Tamaño del molde, 150 mm Máx. Paso de la mordaza
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Mordaza de molde de alma de raíl, ajustable, T20 Tipo de soldadora, 89 mm Tamaño del molde, 150 mm Máx. Paso de la mordaza
N.º de catálogo: PBC105Q
              
  
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Características
- Se ajusta a un amplio rango de usos, incluyendo cruzamientos e interruptores
 - Ligero y fácil de usar
 - También puede usarse en raíl estándar (único)
 - SBC105RR brinda seguridad mejorada con perfiles no cortantes y cinta reflectante para gran visibilidad
 
Especificaciones
Atributos del producto
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.