Barra de puesta tierra, Expuesto, 4 Connections, 1 No. de Desconexiones, 375mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Barra de puesta tierra, Expuesto, 4 Connections, 1 No. de Desconexiones, 375mm
N.º de catálogo: EEB04C506D1A
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Proporciona una ubicación conveniente en un único punto para el enlace y la conexión a tierra
- Busbares con enlaces de desconexión que permiten realizar las pruebas convenientes del sistema de terminación a tierra
- Alta conductividad, estirado duro, cobre electrolítico de paso fuerte según EN 13601
- Incluye aisladores de poliamida libres de halógenos, herrajes de acero inoxidable (EN 1.4401) y soportes de montaje
- Las barras personalizadas se pueden diseñar y fabricar de acuerdo con las especificaciones del cliente.
Especificaciones
Atributos del producto
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
DoC, ERICO, EEB
English
EN IEC 62561-1:2017
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.