Edge Compute y microcentro de datos
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Altura del rack
- Anchura
- Compatible con
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- Tensión de alimentación
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 122 resultados (501 artículos )

Snap In Kit de gestión de cables de dedo
Este kit de gestión de cables de rack de servidor ayuda a garantizar que mantenga sus cables de datos y cables de red ordenados y ordenados, eliminando cualquier exceso de desorden de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Snap en el kit de gestión de cables finger

Lavadora de puesta a tierra y puesta a tierra

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tornillo Panhead, Phillips, M6 x 16, acero zincado, negro, 100 piezas
Tornillo Panhead, Phillips, M6 x 16, acero zincado, 50 piezas
Tornillo Panhead, Pozidriv, Cruz Ranura M5 x 12, Acero Zincado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 8, acero niquelado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 6, acero niquelado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 10, acero niquelado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5x12, acero niquelado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 16, acero niquelado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 5, acero niquelado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Phillips, M3 x 6, acero zincado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Phillips, M5 x 10, acero zincado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Phillips, M6 x 16, acero zincado, 100 piezas

Luces LED para gabinetes
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas
El revolucionario RDHX PRO de nVent satisface las necesidades de una potencia de procesamiento de datos enormemente mayor para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de software mejoradas con IA
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 42U, 750W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 48U, 600W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 48U, 750W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 48U, 800W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 42U, 600W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 42U, 800W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 47U, 600W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 47U, 800W

RackChiller RDHX PRO Kit de manguera con válvula
Mangueras flexibles para RDHX PRO / RackChiller RDHX PRO, 4m
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Kit de manguera con válvula

Kit de detección de fugas RackChiller RDHX PRO
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de detección de fugas RackChiller RDHX PRO

Kit de manguera RackChiller RDHX PRO con válvula y sensores
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de manguera RackChiller RDHX PRO con válvula y sensores


RackChiller In-Fila 45 Puerta trasera filtrada
Puerta RackChiller In-Fila 45 con filtro de aire.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Puerta filtrada para RackChiller In-Fila 45

RackChiller In-Fila 45 Adaptador de Altura
Kit de ganging para ser utilizado en combinación con los racks RackChiller In-Fila y Varistar o Proline.

RackChiller Pantalla de puerta trasera y teclado
Terminal que consta de pantalla y 6 teclas para el acceso local al controlador.