Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Edge Compute y microcentro de datos

Edge Compute y microcentro de datos
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Anchura
              Aplicar
            • Compatible con
            • Acabado
            • Altura
                Aplicar
              • Longitud
                  Aplicar
                • Material
                • Montaje
                • Cantidad del paquete
                • Código de color
                • Apantallamiento EMC
                • Ancho del rack
                • Tomas conmutadas
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Acabado trasero
                      • Carga estática
                      • Bordes tratados
                      • Tensión de alimentación
                      • Fuente de alimentación redundante
                      • Tensión nominal
                      • Alimentación de refrigerante
                      • Unidades de rack
                      • Tipo de medición
                      Filter0

                      Subcategorías

                      Racks y gabinetes para servidores

                      Racks y gabinetes para servidores

                      Climatización de armarios

                      Climatización de armarios

                      Soluciones de armario para plantas exteriores

                      Soluciones de armario para plantas exteriores

                      Distribución de energía

                      Distribución de energía

                      Tecnología de racks

                      Tecnología de racks

                      Distribución de energía

                      Distribución de energía

                      Productos | 122 resultados (501 artículos )

                      Advantage Series Outlet medido, Outlet conmutado PDU

                      Advantage Series Outlet medido, Outlet conmutado PDU

                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      PDU MSPO, 2U, 60A (48A) NA/63A INT, 208V NA, 230V INT, 1P, 4 CB, (6) C13, (6) 4 EN 1
                      PDU MSPO, 2U, 60A (48A) NA / 63A INT, 208V NA, 230V INT, 1P, 4 CB, 12 COMBO DE BLOQUEO
                      PDU MSPO, 2U, 60A (48A), 208V, 3P DELTA, 6 CB, (9) C13, (9) 4 EN 1
                      mounting bracket

                      Soporte de montaje con bloque aislante para Busbar 1, 2 polos

                      Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Soporte de montaje con bloque aislante para Busbar 1, 2 polos