Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Edge Compute y microcentro de datos

Edge Compute y microcentro de datos
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Anchura
              Aplicar
            • Compatible con
            • Acabado
            • Altura
                Aplicar
              • Longitud
                  Aplicar
                • Material
                • Montaje
                • Cantidad del paquete
                • Código de color
                • Apantallamiento EMC
                • Ancho del rack
                • Tomas conmutadas
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Acabado trasero
                      • Carga estática
                      • Bordes tratados
                      • Tensión de alimentación
                      • Fuente de alimentación redundante
                      • Tensión nominal
                      • Alimentación de refrigerante
                      • Unidades de rack
                      • Tipo de medición
                      Filter0

                      Subcategorías

                      Racks y gabinetes para servidores

                      Racks y gabinetes para servidores

                      Climatización de armarios

                      Climatización de armarios

                      Soluciones de armario para plantas exteriores

                      Soluciones de armario para plantas exteriores

                      Distribución de energía

                      Distribución de energía

                      Tecnología de racks

                      Tecnología de racks

                      Distribución de energía

                      Distribución de energía

                      Productos | 122 resultados (501 artículos )

                      c rail

                      Varistar C-Rail para la profundidad del gabinete

                      Varistar C-Rail para la profundidad del gabinete.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Varistar C-Rail para armario de profundidad 600 mm
                      Varistar C-Rail para armario de profundidad 800 mm
                      Varistar C-Rail para armario de profundidad 900 mm
                      Varistar C-Rail para armario de profundidad 1000 mm
                      Varistar C-Rail para armario de profundidad 1100 mm
                      Varistar C-Rail para armario de profundidad 1200 mm
                      GridStraps Product Photo

                      Cinta de rejilla

                      Las rejillas de montaje incluidas están provistas de orificios rectangulares que permiten el uso de tuercas enjauladas o tuercas enjauladas de carga delantera.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Rieles sujetadores para marcos ProLine de 3 filas, 1200 mm, de acero dulce, galvanizado
                      Varistar cable panel

                      Panel de cable Varistar

                      Panel de cable vertical para gabinetes de pie libre Varistar en polvo en color gabinete.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Panel de cable Varistar, 2200H 250W
                      Panel de cable Varistar, 1800H 150W
                      El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 2450H 250W
                      El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 2450H 150W
                      Panel de cable Varistar, 2000H 250W
                      Panel de cable Varistar, 2000H 150W
                      Panel de cable Varistar, 2200H 150W
                      El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 917H 110W
                      El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 604H 110W
                      El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 446H 110W
                      El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 1019H 110W
                      El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 670H 110W
                      El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 496H 110W
                      cable eye

                      Varistar Cable Eye

                      Ojos de cable para apoyar la gestión de cables estructurados verticales a lo largo de los verticales del bastidor Varistar.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Varistar Cable Eye, Plástico, 100W 100D.
                      Varistar Cable Eye, Acero, 100W 100D.
                      Varistar Cable Eye, Acero, 100W 180D.
                      Varistar Cable Eye, Plástico, 90W 40D.
                      washer

                      Lavadora

                      Lavadora usada para la fijación de PCB.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Lavadora, Plástico, M6, 50 Piezas
                      Lavadora, Plástico, M6, 100 Piezas
                      Lavadora, 2,7 DIN 125, acero niquelado, 100 piezas
                      Lavadora, 2,7 x 5 x 1, Plastic PA; 100 piezas
                      Lavadora, 2,8 х 6,3 х 2, Plastic PA, 100 Piezas
                      gasketing kit

                      Varistar Kit de Gasketing

                      Material de junta para racks de contención.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Kit de juntas CP Varistar, Horizontal, para fondo de gabinete, para 10 gabinetes, 600W
                      Kit de juntas CP Varistar, Horizontal, para fondo de gabinete, para 10 gabinetes, 800W
                      19 front panels

                      19" Panel frontal con agujeros para manijas

                      paneles frontales de 19" con agujeros para facilitar el manejo.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 3 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 4 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 5 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 3 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 4 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 5 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      19 front panel

                      19" Panel frontal

                      19" panel frontal están disponibles en colores negro y gris.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, AL, RAL7035
                      Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, AL, RAL7035
                      Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, AL, RAL7035
                      Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, AL, RAL7035
                      Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, AL, RAL7035
                      Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, AL, RAL7035
                      Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, AL, RAL7035
                      Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, AL, RAL7035
                      Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, AL, RAL7035
                      Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, AL, RAL7035
                      Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                      Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                      Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                      Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                      Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                      Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                      Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                      Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                      Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                      Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                      Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19", 1 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19", 2 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19", 3 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19", 4 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19", 5 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19", 6 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19", 7 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19", 8 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19", 9 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19", 10 U, 4 mm, Al, anodizado
                      19inch front panel plastic

                      19" Panel frontal, plástico

                      19" plástico hecho clip en los paneles frontales con diseño estético se hacen especialmente para la vertical datacom.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Panel frontal de 19", plástico, 6 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 9005, 10 piezas
                      Panel frontal de 19", plástico, 6 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 7035, 10 piezas
                      Panel frontal de 19", plástico, 1 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 7035, 10 piezas
                      Panel frontal de 19", plástico, 2 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 7035, 10 piezas
                      19" Front Panels, filler panels, plug in units

                      19" Panel frontal, ventilado

                      Los paneles frontales ventilados permiten la disipación de calor.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
                      Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
                      Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
                      Panel frontal de 19", ventilado, 1 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
                      Panel frontal de 19", ventilado, 2 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
                      Panel frontal de 19", ventilado, 3 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
                      Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
                      Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
                      Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
                      Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035
                      Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035
                      Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035
                      19inch front panel for cable eyes

                      19" Panel frontal para los ojos del cable

                      19" panel frontal permite los conjuntos de ojo de cable.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Panel frontal de 19" para ojos de cable, 1,5 mm, St, RAL 7035
                      Panel frontal de 19" para ojos de cable, 1,5 mm, St, RAL 7021
                      19 front panel

                      19" Cable Ducting y Cable a través de Ducting

                      Aparato de conducción de cables para la gestión inteligente de cables.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                      19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                      19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                      19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021