Sensor de contacto digital para Guardian Management Gateway


Sensor de contacto digital para Guardian Management Gateway
Sensor externo de monitoreo de entradas/salidas digitales con 2 conectores RJ45. Hasta 16 sensores pueden encadenarse a través de cables de conexión y conectarse a un puerto de gestión Guardian.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Sensor externo para el Guardian Management Gateway
- Un puerto es capaz de monitorear hasta 16 dispositivos de sensor con una longitud total de cable de 40 metros
- Si se conecta un sensor nVent SCHROFF Guardian, aparece en la interfaz web con el tipo y el número de serie
- Carcasa metálica
- Fácil montaje
- 2 x conexión RJ 45
- Fácil cadena de margarita con cable de conexión CAT6 (o blindaje superior)
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.