Fijador a tubo para refuerzo sísmico liviano en ramal
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Fijador a tubo para refuerzo sísmico liviano en ramal
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
              
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Características
- Permite el uso de varilla roscada M10 o M12 (3/8 in o 1/2 in)
- La mordaza de sujeción rápida simplifica la medición y corte de varillas roscadas
- Elimina la necesidad de cortar la varilla roscada a las dimensiones exactas
- Funciona con varilla roscada con corte preliminar y elimina el desbarbado lateral del tubo
- Se puede instalar con una varilla roscada encima o debajo del tubo de servicio
- La cabeza desprendible asegura una torsión correcta y simplifica la inspección
Especificaciones
| Acabado | Electrogalvanizado | 
| Material | Acero | 
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
        AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
      
      
              
          English
        
      
          
      NZS 4515:2009
    
      
        cUL VGMY7.EX3956
      
      
              
          English
        
      
          
      ULC/ORD-C203A
    
      
        cUL VGMY7.EX3956
      
      
      
          
      ULC/ORD-C203A
    
      
        UL VGMY.EX3956
      
      
              
          English
        
      
          
      UL 203A
    
      
        UL VGMY.EX3956
      
      
      
          
      UL 203A
    
      
        FM Approved, Seismic 
      
      
              
          English
        
      
          
      FM 1950-2013
    
      - Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.