Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Alimentación de reserva

Productos | 61 resultados (618 artículos )

PH41705.eps image

Kit de actualización IP66 nVent ERIFLEX FleXbus

Tubería termorretráctil opcional para actualizar de IP55 a IP66. Tubería termorretráctil de pared gruesa con adhesivo termofusible coextruído. El nivel de compresión es de hasta 4:1.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de actualización IP66 nVent ERIFLEX FleXbus, 105 mm Max dia, 0.05 kg
Kit de actualización IP66 nVent ERIFLEX FleXbus, 70 mm Max dia, 0.04 kg