Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Alimentación de reserva

Productos | 61 resultados (618 artículos )

PH2880.jpg image

Bloque de distribución cuadripolar compacto TD, 160 A

Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. cuadri., 160 A, conex. lat. de 1 línea y 11 de carga, 50 mm Dp
Bloque de dist. cuadri., 160 A, conex. lat. de 1 línea y 11 de carga, 70 mm Dp
PH38980.jpg image

Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, libre de halógenos

Conductor de potencia IBS Advanced redondo, aislado, trenzado y libre de halógenos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 1,030 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 630 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 830 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 1,030 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 630 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 830 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 1,030 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 630 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 830 mm
PH36583.jpg image

Bloque de distribución cuadripolar TRC, 630 A

Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. cuadri. con barras roscadas, plano, 630 A
PH38979.jpg image

Conductor trenzado aislado IBS/IBSB Advanced, libre de halógenos

Conductor de potencia trenzado con aislamiento plano avanzado IBS/IBSB, libre de halógenos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Conductor trenzado aislado IBS Advanced,160 A, 25 mm², 1,030 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 230 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 630 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 830 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 1,030 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 230 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 630 mm
Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 830 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 1030 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 230 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 630 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 830 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 1030 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 230 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 630 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 830 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 1030 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 500 A, 630 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 830 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 1030 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 630 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 830 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 1030 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 230 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 630 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 830 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 1030 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 230 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 630 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 830 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 1030 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 230 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 630 mm
Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 830 mm
PH41635.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Kit Plano para 3 Polos, Neutro

En el Kit Plano de 3 Polos nVent ERIFLEX FleXbus, el Neutro está diseñado para soportar los Conductores nVent ERIFLEX FleXbus. Cuando se usa con el perfil perforado de aluminio, esto permite a los conductores ser instalados lado con lado o encima.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Kit 3P+N Plano, 138 x 125,5
FleXbus Kit 3P+N Plano, 87,5 x 119,5
PH31575.jpg image

Bloque de distribución cuadripolar compacto TDL, 400 A

Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. cuadri., 400 A, conex. lat. de 1 línea y 14 de carga
PH4152.jpg image

Barra neutral para bloques de distribución TD

Barra neutra adicional.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Barra neutral para bloques de distribución TD, 125 A IEC
Barra neutral para bloques de distribución TD, 160 A IEC
PH4373.jpg image

Bloque de distribución cuadripolar TRS, 160 A

Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. cuadri. con barras roscadas, 160 A
PH38304.jpg image

Conductor trenzado aislado IBSHY para interruptores de circuito compactos

Conductor trenzado de alta temperatura para interruptores automáticos compactos, libre de halógenos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 565 mm
Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 630 mm
Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 700 mm
Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 765 mm
Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 830 mm
Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 230 mm
Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 330 mm
Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 365 mm
Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 430 mm
Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 500 mm
PH35648.jpg image

Derivación de alimentación trenzada PBC

Conductor de potencia trenzado plano PBC
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Derivación de potencia trenzada plana, 1000 mm², 450 mm
Derivación de potencia trenzada plana, 100 mm², 250 mm
Derivación de potencia trenzada plana, 100 mm², 500 mm
Derivación de potencia trenzada plana, 1200 mm², 500 mm
Derivación de potencia trenzada plana, 120 mm², 250 mm
Derivación de potencia trenzada plana, 150 mm², 250 mm
Derivación de potencia trenzada plana, 150 mm², 500 mm
Derivación de potencia trenzada plana, 200 mm², 250 mm
Derivación de potencia trenzada plana, 200 mm², 500 mm
Derivación de potencia trenzada plana, 250 mm², 300 mm
Derivación de potencia trenzada plana, 300 mm², 400 mm
Derivación de potencia trenzada plana, 400 mm², 400 mm
Derivación de potencia trenzada plana, 500 mm², 400 mm
Derivación de potencia trenzada plana, 600 mm², 450 mm
Derivación de potencia trenzada plana, 800 mm², 450 mm
PH40543.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Kit Identificación Fases

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Kit Identificación Fases
PH41623.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Entradas Conductores IP55

Las Entradas del Conductor nVent ERIFLEX FleXbus son IP55 y se pueden utilizar como cubierta en cuadros eléctricos o entradas de alimentación para subir la instalación a IP55.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Entradas Conductores IP55, Sola Entrada, 176 mm x 102 mm x 152 mm
FleXbus Entradas Conductores IP55, Doble Entrada, 176 mm x 157 mm x 152 mm
FleXbus Entradas Conductores IP55, Sola Entrada, 126 mm x 102 mm x 175 mm
FleXbus Entradas Conductores IP55, Doble Entrada, 126 mm x 157 mm x 175 mm