Productos | 61 resultados (618 artículos )

Bloque de distribución cuadripolar compacto TD, 100/125 A
Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. cuadri., 100/125 A, conex. lat. de 1 línea y 6 de carga
Bloque de dist. cuadri., 100/125 A, conex. lat. de 1 línea y 10 de carga
Bloque de dist. cuadri., 100/125 A, conex. lat. de 1 línea y 14 de carga

nVent ERIFLEX FleXbus Kit para 3 Polos en Borde, Neutro
En el Kit de Soporte nVent ERIFLEX FleXbus en Borde de 3 Polos, el Neutro está diseñado para soportar los Conductores nVent ERIFLEX FleXbus. Cuando se usa con el perfil perforado de aluminio, esto permite a los conductores ser instalados lado con lado o encima.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Kit 3P+N Borde, 100 x 175,5
FleXbus Kit 3P+N Borde, 87,5 x 123,5

nVent ERIFLEX FleXbus Extensor Tipo 3 Doblado y Plano
El Extensor Tipo 3 Curvado nVent ERIFLEX FleXbuses una herramienta opcional que proporciona más posibilidades de conexión para el Conecto nVent ERIFLEX FleXbus
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Ext. Tipo 3, 960/1280/1810 mm²
FleXbus Ext. Tipo 3, 220/360/545 mm²
FleXbus Ext. Tipo 3, 640 mm²

Terminal eléctrico de tornillo a tornillo SBLL-800
Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de tornillo a tornillo, 800 A

Terminal eléctrico de tornillo a túnel SBLT-500
Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de tornillo a túnel, 500 A

Terminal eléctrico de tornillo a túnel SBLT-800
Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de tornillo a túnel, 800 A

nVent ERIFLEX FleXbus Kit Plano para 3 Polos
El Kit Plano de 3 Polos nVent ERIFLEX FleXbus está diseñado para soportar los Conductores nVent ERIFLEX FleXbus. Cuando se usa con el perfil perforado de aluminio, esto permite a los conductores ser instalados lado con lado o encima.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Kit 3P Plano, 138 x 123
FleXbus Kit 3P Plano, 87,5 x 113

Crimpadora de inserto y cortadora de raíl de aluminio nVent ERIFLEX FleXbus
La herramienta crimpadora de inserto y cortadora de raíl de aluminio está diseñada para ahorrar tiempo con la capacidad de cortar el raíl de aluminio que se utiliza para el sistema de apuntalamiento y soporte de FleXbus sin rebabas o deformaciones.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Crimpadora de inserto y cortadora de raíl de aluminio nVent ERIFLEX FleXbus

nVent ERIFLEX FleXbus Dispensador Barrera Espuma FFBD
El Dispensador de Espuma FFBD nVent ERIFLEX FleXbus es una pistola manual para aplicar la Espuma de Barrera nVent ERIFLEX FleXbus. Su diseño duradero es perfecto para un uso frecuente de grandes volúmenes en esquinas, curvas y espacios pequeños
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Dispensador Barrera Espuma FFBD

Bloque de distribución cuadripolar TRC, 400 A
Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. cuadri. con barras roscadas, plano, 400 A

Accesorio de fijación de terminales eléctricos SBLEC
Accesorio de fijación de terminal eléctrico
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Accesorio de fijación de terminales de potencia

Terminal eléctrico de túnel a túnel SBTT-800
Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de túnel a túnel, 800 A