Paquete de batería de contención de pasillo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Paquete de batería de contención de pasillo
Paquete de baterías: Preparado para la integración en caja de puerta; 1200 ciclos de carga, soporte de apertura para 8 puertas, tensión de carga de 14,7 VDC a través de placa de puerta, temperatura ambiente -15 °C ... +50 °C.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Temperatura ambiente -15 °C ... +50 °C.
- Preparado para la integración en caja de la puerta
- 14,7 VDC voltaje de carga a través de placa de puerta
- 1200 ciclos de carga
- Upports apertura para 8 puertas
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.