Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Noticias de nVent SCHROFF

Noticias de nVent SCHROFF
nVent SCHROFF ESS Case Study - news article image

nVent SCHROFF protege y enfría satisfactoriamente el equipo acelerador en la fuente europea de fragmentación, la fuente de neutrones más potente del mundo

Resumen: Ubicación: Lund, Suecia Situación: La instalación de investigación multidisciplinaria European Spallation Source (ESS), basada en el acelerador lineal de protones más poderoso del mundo, buscó una solución de contención
SCHROFF-WBNR-Test and Measurement-USEN-2107-news img 430x600.jpg image

A tres clics de comprender los equipos de prueba modulares

Con la nueva plataforma digital, nVent SCHROFF visualiza la interacción de los componentes de hardware en aplicaciones de prueba y medición y proporciona una perspectiva integral de la cartera de
JOSCAR Registered Logo

nVent SCHROFF está registrado en JOSCAR

nVent SCHROFF se complace en anunciar que oficialmente somos un proveedor registrado de JOSCAR. El JOSCAR de Hellios Information (el Registro de Acreditación de la Cadena de Suministro Conjunta) es
Draft-nVent-WEBNR-H87181-Datacenterimage-EN-2106.jpg image

nVent completa la adquisición de la empresa CIS Global

1 de julio de 2021 La adquisición refuerza la oferta global de nVent en centros de datos y soluciones de red Amplía las capacidades en tecnologías avanzadas de gestión de
Support Arm for Monitor

nVent lanza brazos de soporte con flexibilidad superior para gabinetes electrónicos

Brazos de soporte de nVent SCHROFF disponibles para monitores con o sin teclado y mouse LONDRES – 08 de junio de 2021 – nVent Electric plc (NYSE:TNV) ("nVent"), líder mundial
High Performance Conduction Cooled Assemblies

nVent lanza el conjunto integrado de alta capacidad térmica refrigerado por conducción nVent SCHROFF

LONDRES--(BUSINESS WIRE)- nVent Electric plc (NYSE:TNV) ("nVent"): líder mundial en soluciones de protección y conexión eléctrica, hoy lanzó un nuevo conjunto integrado de alta capacidad térmica refrigerado por conducción para
Varistar LHX+ Cabinet, 5 KW, RAL 7021, IP 55

nVent lanza el nuevo intercambiador de calor de aire-agua

LONDRES - nVent Electric plc (NYSE:TNV) ("nVent"), líder mundial en soluciones de protección y conexión eléctrica, hoy en día presentó el nVent SCHROFF Varstar LHX+, un sistema de enfriamiento modular
Stampede-Web_others_hoffman.nventx.png image

nVent anuncia un acuerdo estratégico con CoolIT Systems, para proporcionar nuevos niveles de enfriamiento por líquido a nivel de rack para la industria de centros de datos

LONDRES - (BUSINESS WIRE) - nVent Electric plc (NYSE: NVT) ( "nVent "), líder mundial en soluciones de conexión y protección eléctrica, anunció hoy un acuerdo de alianza estratégica con
PXI‐Express System, 4 U, 18 Slot, 84 HP

Presentamos el chasis PXIe para PCIe Gen 4

nVent Electric plc (NYSE:TNV) ("nVent"), líder mundial en soluciones de protección y conexión eléctrica, anunció hoy que lanzará un chasis PXIe para PCIe Gen 4 más adelante en 2021. Con
calmark_vita_aerospace_defence_extractors

nVent amplía las ofertas de extractores Calmark VITA de nVent SCHROFF para clientes de espacio aéreo y defensa

LONDRES--(BUSINESS WIRE)- nVent Electric plc (NYSE:TNV) ("nVent"), líder mundial en soluciones de protección y conexión eléctrica, ha lanzado varios extractores nVent SCHROFF Calmark VITA para aplicaciones exigentes en las industrias