TTSIM-1 Sensor Interface Module
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
TTSIM-1 Sensor Interface Module
nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-1 is a sensor interface module with capacity to monitor up to 1500 m (5000 ft) of sensor cable. It can communicate details of leaks to a variety host monitoring systems including a TraceTek TTDM-128, TT-TS12, a PLC, DCS or Building Management System using standard protocols. It is well suited to applications where large areas are being monitored, or long sensor circuit lengths are required. Available in 24 Vac 50/60 Hz or 12 or 24 Vdc..
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Easy to install (DIN rail mounted), simple to set up and operate
- Enclosures available for stand-alone indoor or outdoor installations
- LEDs indicate power, status and communication
- Simple twisted pair serial RS-485 communications up to 1200m (4000ft) with automatic protocol selection (MODBUS, Opto 22 and Metasys)
- Special leak detection algorithms provide enhanced capability for difficult applications
Especificaciones
| Fondo | 2.28 in |
| Anchura | 2.76 in |
| Altura | 3.39 in |
| Temperatura de funcionamiento | 32 – 122 °F |
| Fondo | 58 mm |
| Anchura | 70 mm |
| Altura | 86 mm |
| Temperatura de funcionamiento | 0 – 50 °C |
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.