SCHUKO Socket Strip, Master‐Slave, 6 Sockets, 19"
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        SCHUKO Socket Strip, Master‐Slave, 6 Sockets, 19"
When the primary outlet is switched on the secondary oulets are connected to the mains (switch threshold adjustable).
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Características
- Mounting height 1 U
 - Connecting cable 2 m with SCHUKO/UTE plug
 - Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
 - Horizontal or vertical mounting
 - 110 ... 230 V, 16 A
 
Especificaciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.