Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH35745.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Flexible Jumper for Fence and Gate Grounding

Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Tamaño de conductor Diámetro de tubo ERICO CADWELD  Número de pieza del molde Tamaño del material de soldadura
N.° 2 sól. 1 1/2 in - 4 in VBC1TV3C 65
N.° 2 sól. 4 in - 6 in VBC2GV5C 90
2/0 trenz. 1 1/4 in - 3 1/2 in VBC2GV3C 115
2/0 trenz. 4 in - 6 in VBC2GV5C 115
4/0 trenz. 1 1/4 in - 3 1/2 in VBC2QV3C 115
4/0 trenz. 4 in - 6 in VBC2QV5C 115
Imágenes de la aplicación Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us