EuropacPRO 19" Subrack Kit for DIN Connector, Slide Rail, 6 U, 235 mm
EuropacPRO 19" Subrack Kit for DIN Connector, Slide Rail, 6 U, 235 mm
N.º de catálogo: 24553-492
Non-shielded subrack for Din Connector mounting EN 60603-2 , Subrack can be assembeld on slide rails to support the subrack inside a cabinet.
Detalles
Recursos
Accesorios relacionados
Detalles adicionales del producto
Características
- Subrack with side panel type F ("flexible"), 19" bracket with notch for slide rail assembly
- Installed load up to 11 kg
- Subrack can be used with slide rails
- Horizontal rails, rear, for connector mounting (IEC 60603-2 / DIN 41612)
- Threaded insert pre-fitted
Especificaciones
Atributos del producto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Artículo(s) entregado
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19" support bracket for EMC sealing (stainless steel) | 2 | |
| 2 | Side panel type F | 2 | |
| 3a | Front horizontal rail (L-KD) | 2 | |
| 3b | Rear horizontal rail (L-MZ) for connector mounting | 2 | |
| 3c | Centre horizontal rail (MZ) | 1 | |
| 4 | Threaded insert to front (pre-fitted) | 2 | |
| 5 | Assembly kit | 1 | |
| 6 | User manual | 1 |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.