Retén de unión catódica, 2 orificios, 279.4 mm x 31.75 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Retén de unión catódica, 2 orificios, 279.4 mm x 31.75 mm
N.º de catálogo: CAB496A36B0
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Permite conexión eléctrica en todas las juntas de tubos de acero
- Se usa para unir juntas mecánicas estándares o juntas "tipo Dresser" cuando el acoplamiento no necesariamente debe estar unido
- Equivalente eléctrico aproximado de un conductor 1/0
- Hecho de cobre dúctil para una fácil formación
- Las conexiones nVent ERICO Cadweld a tuberías requieren un material de soldadura CA15
Especificaciones
Atributos del producto
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.