Red principal
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 127 resultados (763 artículos )

Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, QD / BSP
Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, 4 m.

Paquete de detección de fugas LHX+ / RackChiller en fila
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Detección de fugas para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar LHX+ 45 Zócalo base 100H

Varistar CP Blanking delantero 300 W
Kit de Blanking Frontal para rack Varistar, 300 de ancho.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Nivelación de los pies para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45

Adaptador de montaje BSPP m / NPT m
Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, 4 m.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Adaptador BSP-NPT para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45

RackChiller In-Fila 45
Enfriador de aire/líquido en la fila. Enfría el aire caliente del pasillo caliente y lo suministra de nuevo al pasillo frío.

Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo
Enfría el aire de escape caliente del equipo de TI antes de volver a introducir en la habitación, soporta el flujo de aire del servidor.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2000H 600W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2000H 800W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2200H 600W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2200H 800W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2450H 600W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2450H 800W

Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo
Enfría el aire de escape caliente del equipo de TI antes de volver a introducir en la habitación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2000H 600W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2000H 800W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2200H 600W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2200H 800W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2450H 600W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2450H 800W

Varistar LHX+ 45 en rack
Enfriador de montaje lateral para aplicaciones de enfriamiento in-rack. Tira de la forma de aire caliente del bastidor del plenum trasero (caliente) y lo proporciona en el plenum delantero (frío).

Kit de montaje en rack RDHX PRO para Proline S1 y Vairstar CP
Proporciona soportes que se requieren para la instalación en el RDHX Pro en racks
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de montaje en rack RDHX PRO para Proline S1 y Vairstar CP

Pies niveladores RDHX PRO 120mm
Patas de nivelación opcionales para elevar RDHX Pro cuando el rack es una base de zócalo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Pies niveladores RDHX PRO 120mm