Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Red principal

Red principal
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
    • Color
    • Fondo
        Aplicar
      • Tipo de mango
      • Compatible con
      • Altura del rack
          Aplicar
        • Acabado
        • Altura
            Aplicar
          • Longitud
              Aplicar
            • Tipo de bloqueo
            • Material
            • Montaje
            • Cantidad del paquete
            • Código de color
            • Apantallamiento EMC
            • Ancho del rack
            • Tomas conmutadas
            • Anchura
                Aplicar
              • Anchura
                  Aplicar
                • Tamaño de rosca
                • Diámetro
                    Aplicar
                  • Fondo
                      Aplicar
                    • Acabado frontal
                    • Acabado trasero
                    • Carga estática
                    • Bordes tratados
                    • De conformidad con
                    • Tensión de alimentación
                    • Tensión nominal
                    • Alimentación de refrigerante
                    • Unidades de rack
                    • Tipo de medición
                    Filter0

                    Subcategorías

                    Racks y gabinetes para equipos

                    Racks y gabinetes para equipos

                    Detalles
                    Refrigeración líquida de bastidores y filas

                    Refrigeración líquida de bastidores y filas

                    Detalles
                    Refrigeración de bastidores por aire

                    Refrigeración de bastidores por aire

                    Detalles
                    Tecnología de racks

                    Tecnología de racks

                    Detalles
                    Distribución de energía

                    Distribución de energía

                    Detalles

                    Productos | 127 resultados (763 artículos )

                    mounting bracket

                    Soporte de montaje para montaje de gabinete para Busbar 1 a 4 polos

                    Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Soporte de montaje, para la asamblea del gabinete para Busbar 1 a 4 polos
                    power connector

                    Conector de alimentación para Busbar

                    Conectores para barras de busque diseñados para reducir la complejidad del servidor y facilitar el montaje y la inspección.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Conector de alimentación 125 A para Busbar 1 ... 4 polo
                    insulating block for busbar

                    Bloque aislante para Busbar 1 a 4 Polo

                    Bloques aislantes para barras colectoras para proteger los terminales de cortocircuitos accidentales y daños.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Bloque aislante para Busbar 1 a 4 Polo
                    contact protection for busbar

                    Protección de contacto para Busbar

                    Protección de contacto para Busbar.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Protección de contacto para Busbar, 1 … 4 Polo
                    Advantage Series Input PDU medido

                    Advantage Series Input PDU medido

                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    MI PDU, 1U, 30A(24A) NA/32A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9) 4 EN 1
                    MI PDU, 2U, 60A(48A) NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18) 4 EN 1
                    MI PDU, 2U, 60A (48A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18) 4 EN 1
                    MI PDU, 1U, 60A (48A), 208V, 3P DELTA, 6 CB, (9) 4 EN 1
                    MI PDU, 2U, 100A (80A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18) 4 EN 1
                    MI PDU, 2U, 100A(80A) NA/96A INT, 380-415V, 3P WYE, 18 CB, (18) 4 EN 1
                    MI PDU, 1U, 60A (48A) NA/48A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9) 4 EN 1
                    Advantage Series Input metered, Outlet Switched PDU

                    Advantage Series Input metered, Outlet Switched PDU

                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    MS PDU, 2U, 60A(48A) NA/63A INT, 208V NA, 230V INT, 1P, 4 CB, (6) C13, (6) 4 EN 1
                    MS PDU, 2U, 30A (24A), 208V, 3P WYE, 3 CB, (9) 4 EN 1
                    MS PDU, 2U, 60A (48A) NA/60A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9) C13, (9) 4 EN 1
                    Advantage Series Outlet medido, Outlet conmutado PDU

                    Advantage Series Outlet medido, Outlet conmutado PDU

                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    PDU MSPO, 2U, 60A (48A) NA/63A INT, 208V NA, 230V INT, 1P, 4 CB, (6) C13, (6) 4 EN 1
                    PDU MSPO, 2U, 60A (48A) NA / 63A INT, 208V NA, 230V INT, 1P, 4 CB, 12 COMBO DE BLOQUEO
                    PDU MSPO, 2U, 60A (48A), 208V, 3P DELTA, 6 CB, (9) C13, (9) 4 EN 1