Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Racks data center: tamaños y medidas estándar

Las estructuras son un aspecto clave en el diseño de un data center, para asegurar un funcionamiento eficiente. Una buena planeación, depende del tamaño y las medidas recomendadas para gabinetes de servidores, estantes para cables, racks antisísmicos y racks para la distribución de energía.


Medidas y tamaños estándar para Racks

En el análisis de implementación de estructuras para la configuración ideal de un data center, los racks te ofrecen varias dimensiones para dicho propósito. Estos armazones son medidos a partir de los que conoce como unidad rack (4,44 cm o 1,75 pulgadas), designada como 1U. Para la instalación de servidores, switches, routers, UPS, PDUs y otros componentes esenciales, dispones de:

  • Los racks de 19 pulgadas u 8U que pueden ser anclados en las paredes. No ocupan mucho espacio y permiten densificar la disposición de equipos.
  • Los racks de 42U, equivalente a 1,86 m de altura. Son los que vemos comúnmente en un centro de datos y que también pueden conformar el armazón de gabinetes más durables.
  • Los racks de 46U o uno de poco más de 2 m. Estos racks están indicados para labores de automatización y
    labores de control en un data center.
Medidas y tamaños estándar para Racks

PDU’s, Racks de pared y Soluciones Antisísmicas

En la conformación de un data center necesitarás Racks para Montaje en Pared, Distribución de Energía y Soluciones Antisísmicas, para proteger los equipos de vibraciones extremas. Dentro del amplio catálogo de nuestras soluciones estándar y personalizadas, destacan los productos DATACOM:

Las series Pivotrack y Versarack

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las series Pivotrack y Versarack

Representan piezas de 19 pulgadas u 8U para una instalación fija de diferentes equipos en paredes y otras superficies.

Racks de armazón abierta con 2 o 4 postes

 

 

 

 

 

 

 

Racks de armazón abierta con 2 o 4 postes

Sin estructuras hechas de acero de alta resistencia, probados para Telcordia G-63 Zona 4 e ideales para proteger los equipos en condiciones peligrosas.

Serie Power Rack

 

 

 

Serie Power Rack

Aunque estas soluciones pueden ser hechas a medida, hay 3 modelos básicos con tamaños estándar: RP 3000 con 1,92 m de largo y 90 mm de ancho, RP 2000 con 1,92 m de largo y 80 mm de ancho, y RP variable con 1,75 m de largo y 60 mm de ancho.

Optimizar la infraestructura de un data center no es tarea sencilla. Si necesitas lo último en racks y gabinetes personalizados o ayuda profesional, estamos para asesorarte sobre las necesidades de tu empresa para el cumplimiento de tus objetivos.

caracteristicas de gabinetes racks

nVent HOFFMAN Enclosures México

Si desea saber más acerca de nuestros productos llámenos o escríbanos.

Arquímedes 33-piso 1
Polanco, México D.F. C.P 11560
Office +52 (55).5280.1449  Ext. 239