Índice
- Principales retos que amenazan la escalabilidad en centros de datos
1.1. Constante aumento de la demanda
1.2. Eficiencia energética y sostenibilidad
1.3. Utilización óptima del espacio
1.4. Adaptabilidad
1.5. Mantenimiento y disponibilidad - ¿Cómo pueden los administradores garantizar la escalabilidad en los centros de datos?
2.1. Infraestructura y soluciones modulares
2.2. Racks de Alta Densidad
2.3. Infraestructura de Energía Escalable
2.4. Automatización y Orquestación
2.5. Soluciones Avanzadas de Enfriamiento - Soluciones de refrigeración para racks de alto rendimiento
3.1.1. Refrigeración líquida directa al chip
3.2.2. Refrigeración en rack
3.3.3. Enfriamiento de puerta trasera
3.4.4. RDHX PRO para enfriamiento de puerta trasera – nVent
Debido a los exigentes requisitos de procesamiento relacionados con el uso de la Inteligencia Artificial, el Internet Industrial de las Cosas (IIoT) y Internet de Todo (IoE), los administradores de centros de datos deben replantear su entorno de trabajo para garantizar su capacidad de responder efectivamente a las tendencias emergentes.
Sin embargo, garantizar la escalabilidad en un centro de datos no solo depende de la capacidad de aumentar la infraestructura, sino también obtener resultados óptimos contemplando otros aspectos fundamentales como la inversión de capital, la eficiencia energética y la sustentabilidad.
Por eso, estos profesionales enfrentan el desafío de actualizar los centros de datos con soluciones avanzadas, racks de alta densidad y nuevas estrategias de enfriamiento que les permitan mitigar riesgos y adaptarse sin problema a los cambios constantes de la tecnología.
Principales retos que amenazan la escalabilidad en centros de datos
Cuando no existe una adecuada planificación, la adaptación a nuevas demandas y la gestión costo eficiente de los recursos en corto plazo puede resultar difícil para los administradores del centro de datos. Por tal motivo, abordar proactivamente estos retos se vuelve esencial para asegurar un crecimiento sostenible y eficiente en este dinámico entorno tecnológico.
Constante aumento de la demanda
El uso de aplicaciones de última generación y de alto rendimiento requiere que los data center actualicen continuamente su capacidad de procesamiento de datos. Esto significa que los equipos deben manejar mayores rangos de potencia y ofrecer flexibilidad para responder ante los cambios.
Eficiencia energética y sostenibilidad
Existen nuevas normas y leyes de responsabilidad medioambiental que exigen mejorar la eficiencia energética y sostenibilidad en los CDP. Por esta razón, será necesario que los responsables del centro de datos puedan equilibrar un mayor rendimiento con un menor consumo de energía para reducir su huella de carbono.
Utilización óptima del espacio
Sin duda, el uso eficiente del espacio del centro de datos es un factor crucial para la escalabilidad. Por eso, la necesidad de racks de alta densidad y las soluciones de refrigeración especializadas requieren un enfoque estratégico que les ayude a aprovechar al máximo el espacio disponible.
Adaptabilidad
Garantizar la escalabilidad sin requerir una inversión de capital sustancial o el reequipamiento del data center existente es un reto bastante complejo. Para ello, se necesitan soluciones flexibles que permitan llevar a cabo las actualizaciones sin interrumpir las operaciones en curso.
Mantenimiento y disponibilidad
Para asegurar la disponibilidad, los centros de datos modernos deben evitar la dependencia de equipos mecánicos adicionales como ventiladores, sopladores y Controladores de aire para Sala de Computadoras (CRAH). Por tanto, necesitan implementar estrategias que minimicen el mantenimiento, el ruido y el desperdicio de energía.
¿Cómo pueden los administradores garantizar la escalabilidad en los centros de datos?
La escalabilidad se ha convertido en un factor crítico para el éxito de los centros de datos. Por ende, es esencial que los responsables del data center implementen algunas prácticas y estrategias que permitan la expansión sin comprometer la eficiencia y la confiabilidad de sus operaciones.
Al identificar y analizar los retos a los que se enfrentan, los gerentes del centro de datos pueden prepararse mejor para abordar estos desafíos, garantizando que su infraestructura evolucione progresivamente.
Infraestructura y soluciones modulares
Implementar un diseño modular permite que los centros de datos escalen eficientemente al agregar o quitar unidades según las necesidades. Cada módulo contiene componentes esenciales como servidores, almacenamiento y redes, lo que posibilita un enfoque más rentable para la escalabilidad. Además, este principio de diseño facilita el crecimiento incremental para dar cobertura a la creciente demanda de datos.
Racks de Alta Densidad
Utilizar racks y equipos de alta densidad es fundamental para maximizar el espacio y optimizar el uso de energía dentro de un centro de datos. Las configuraciones de alta densidad permiten el despliegue de un mayor número de servidores y otros componentes esenciales. La flexibilidad de este enfoque respalda la escalabilidad a medida que cambian las necesidades de potencia.
Infraestructura de Energía Escalable
Una infraestructura de energía escalable es una característica crítica dentro de un centro de datos de alto rendimiento. Esto incluye un sistema eléctrico robusto que pueda responder a mayores demandas de energía. En este caso, implementar fuentes de alimentación redundantes, unidades de distribución de energía (PDU) y sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) mejora la capacidad del centro de datos para escalar sin comprometer la confiabilidad.
Automatización y Orquestación
Las herramientas de automatización y orquestación son factores esenciales para gestionar los recursos dentro de un centro de datos de alto rendimiento. La automatización agiliza tareas rutinarias, acelera la provisión y optimiza la utilización de recursos. Por otro lado, la orquestación garantiza la coordinación de varios componentes dentro del centro de datos, mejorando el rendimiento y la eficiencia.
Soluciones Avanzadas de Enfriamiento
Incorporar soluciones avanzadas de enfriamiento es crucial para mantener condiciones operativas óptimas en centros de datos de alto rendimiento. Tecnologías como el enfriamiento líquido, el enfriamiento de puerta trasera y el enfriamiento en rack ayudan a disipar el calor de manera efectiva, sin comprometer el rendimiento ni correr el riesgo de sobrecalentamiento de los equipos. Estos mecanismos de enfriamiento eficientes contribuyen a la escalabilidad general de la infraestructura.
Soluciones de refrigeración para racks de alto rendimiento
Como ya hemos mencionado, la escalabilidad no solo se trata de incrementar la infraestructura, sino de hacerlo de manera inteligente y eficaz. En este sentido, el enfriamiento líquido emerge como una innovación destacada, que ofrece una gestión térmica eficiente y permite a los centros de datos un mayor rango de adaptabilidad.
Este enfoque no solo optimiza el rendimiento, sino que también garantiza la estabilidad operativa al mitigar el calor de manera más efectiva, asegurando que las modificaciones de último momento no comprometan la integridad de los equipos.
1. Refrigeración líquida directa al chip
En la búsqueda de soluciones más eficientes, la refrigeración líquida directa al chip resulta muy prometedora para el futuro de los centros de datos. Este enfoque implica el uso de líquidos refrigerantes que circulan directamente sobre los componentes electrónicos, proporcionando una disipación de calor más competente que los métodos de enfriamiento convencionales.
Los intercambiadores de calor de puerta trasera y las unidades de refrigeración líquida directa al chip son piezas clave en esta estrategia. Esto se debe a que no solo optimizan la temperatura a nivel local, sino que también contribuyen significativamente a reducir el consumo energético global del centro de datos.
2. Refrigeración en rack
La refrigeración en rack se presenta como otra estrategia fundamental para garantizar la escalabilidad en centros de datos de alta densidad. Al abordar la gestión térmica a nivel de cada rack, esta solución proporciona una mayor flexibilidad y eficiencia. Los sistemas de refrigeración en rack pueden adaptarse dinámicamente a las demandas específicas de cada unidad, garantizando un rendimiento óptimo en todo momento.
Además, los racks de alta densidad son esenciales para maximizar el espacio disponible en un centro de datos y optimizar la eficiencia energética sin alteraciones que puedan comprometer la confiabilidad del sistema.
3. Enfriamiento de puerta trasera
La tecnología de enfriamiento de puerta trasera se ha destacado como una innovación crucial para la gestión térmica en los centros de datos de alta densidad. Este enfoque, que implica la instalación de unidades de enfriamiento en las puertas traseras de los racks, permite un control preciso de la temperatura a nivel local. Su ventaja principal es su capacidad de manejar cargas de calor variables y concentradas, mejorando la eficiencia del sistema general.
Las unidades de enfriamiento de puerta trasera utilizan un enfoque de rechazo de calor altamente eficiente, asegurando que el calor generado por los equipos se disipe de manera efectiva. Este método no solo optimiza el rendimiento térmico, sino que también facilita la escalabilidad al adaptarse a cambios en la distribución de la carga de trabajo.
RDHX PRO para enfriamiento de puerta trasera – nVent
Nuestra nueva Unidad de alto desempeño RDHX PRO para enfriamiento de puerta trasera ofrece la capacidad de actualizar centros de datos con racks de alta densidad de hasta 80 kW, cumpliendo con éxito las demandas de mayor eficiencia energética, sostenibilidad y la necesidad de una mejor utilización del espacio del centro de datos.
Esta solución combina la posibilidad de optimizar la refrigeración de IT sin una inversión de capital significativa ni el reequipamiento del espacio existente. Además, al estar diseñada y construida para ofrecer alta disponibilidad, brinda la oportunidad de:
- reducir los costos operativos
- optimizar de energía utilizada
- minimizar la huella de carbono.
Conoce las ventajas y características de RDHX PRO, nuestra solución escalable para racks de alto rendimiento.