Neue nVent SCHROFF RatiopacPRO Style Desktop-Gehäuse
Die neuen nVent SCHROFF RatiopacPRO Style Desktop-Gehäuse ermöglichen eine schnelle und einfache Anpassung von Messtechnik- und Simulationsanwendungen.
nVent Electric plc, ein weltweit führender Anbieter von elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen, stellte heute das nVent SCHROFF RatiopacPRO Style Portfolio modularer 19"-Desktop-Gehäuse für die Messtechnik und Simulation vor. Neben dem robusten Schutz elektronischer Komponenten können die neuen Desktop-Gehäuse auch individuell gestaltet werden, um die Corporate Identity einer Marke widerzuspiegeln und sich von der Konkurrenz abzuheben.
Die RatiopacPRO Style Plattform ist ideal für Messtechnik und Simulation und bietet Tausende von Standardkonfigurationsmöglichkeiten, um Design- und Schutzanforderungen schnell, einfach und kostengünstig zu erfüllen. Das Portfolio basiert auf der bewährten Qualität und Konstruktion des SCHROFF RatiopacPRO Standardgehäuses von nVent, das sich seit mehr als 20 Jahren bei Kunden in aller Welt bewährt hat.
Die RatiopacPRO Style Gehäuse wurden mit Input von Industriedesigner*innen entwickelt und sind zwischen 2 HE und
6 HE hoch, zwischen 28 TE und 84 TE breit und zwischen 255,5 mm und 415,5 mm tief. Benutzer*innen können eines von 220 Standard RatiopacPRO Style Gehäusen auswählen oder mit dem RatiopacPRO Style Konfigurator ihr eigenes Design entwerfen und dabei aus einer breiten Palette von Rahmen-, Inlay-, Panel-, Farb- und Druckoberflächenoptionen wählen. Sie können auch Funktionen wie abnehmbare Gummileisten zum Schutz vor Schocks und Oberflächen hinzufügen. Darüber hinaus können die RatiopacPRO Style Gehäuse mit längeren Griffen zur Erleichterung des Transports oder mit kurzen Profilen für den Einsatz im Labor ausgestattet werden.
„Unternehmen aus der Messtechnik und Simulation benötigen zunehmend ein einzigartiges Aussehen für ihre Desktop-Gehäuse, doch die traditionellen Wege der Anpassung sind oft zeitaufwändig, unflexibel und erfordern den Kauf zusätzlicher Werkzeuge“, sagt Jasmin Gölzenleuchter, nVent Global Marketing Manager. „Unser RatiopacPRO Style Konfigurator rationalisiert den Designprozess und spart den Benutzer*innen etwa 65 % der Zeit ein, die sie üblicherweise für die Bewertung und Entwicklung völlig neuer mechanischer Gehäusekonzepte benötigt hätten. Dies bietet der Kundenschaft genau die Ästhetik und Funktionalität, die sie sich wünscht.“
Unabhängig davon, wie ein RatiopacPRO Style Gehäuse konfiguriert ist, haben die vorstehenden vorderen und hinteren Rahmenschutzanschlüsse Vorrang vor dem Schutz der elektronischen Komponenten. RatiopacPRO Style Gehäuse passen sowohl auf Europlatinen nach IEC 60297 als auch auf einzelne elektrische oder mechanische Komponenten, die auf einer Montageplatte befestigt sind. Die RatiopacPRO Style Desktop-Gehäuse können mit zahlreichen anderen nVent Lösungen kombiniert werden, die eine nachhaltigere und elektrifizierte Welt verbinden und schützen.
Mit dem nVent SCHROFF Online-Konfigurator können Benutzer*innen bereits heute mögliche Designoptionen überprüfen und ihre Gehäuse individuell gestalten.