Varistar CP Stahldoppeltür, perforiert, mit elektronischer 3-Punkt-Verriegelung


Varistar CP Stahldoppeltür, perforiert, mit elektronischer 3-Punkt-Verriegelung
Perforierte Varistar CP Stahldoppeltür mit 3-Punkt-Verriegelung und 2 Türscharnieren für Anwendungen der IP 20 Schutzklasse.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Doppelt perforierte Stahltür mit 3-Punkt-Verriegelung für IP 20 Schutzklasse
- Schwenkhebelgriff mit Druckknopf, Schlüssel
- Öffnungswinkel 180°
- Standardmontage, Schloss an rechter Tür
- Mit DIN-Profilhalbzylinder aufrüstbar
Spezifikationen
Verriegelungstyp | 3-Punkt-Verriegelung, elektronisch |
Produkttyp | Schaltschranktür |
Schutzart | IP20 |
Material | Stahl |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.