44-5 Wedge-Lok
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
44-5 Wedge-Lok
Katalog-Nr.: 44-5-10-B-LF-M
Die Serie 44-5 zeichnet sich durch ein größeres Profil aus, mit einer hohe Wärmeleitfähigkeit und eignet sich insbesondere zur Aufnahme schwererer Leiterplatten oder CCAs
⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.
Details
Ressourcen
CAD
Händler in Ihrer Nähe
Merkmale
- Profil 9,53 mm (0,375 Zoll) x 9,53 mm (0,375 Zoll)
- DSCC CID 59789
- Flexible Montageoptionen
- Gewicht 2,79 g/cm (0,250 oz./″)
- Max. Erweiterung 11,90 mm (0,470 Zoll)
- 5 Segment, nicht wellenförmiges Design
- Länge 127,0 mm (5,0-Zoll) bis 304,8 mm (12,0-Zoll), 12,7 mm (0,5-Zoll) schrittweise
- Erhältlich mit goldner chemischer Schicht, klarer chemischer Schicht, schwarz eloxiert, hart schwarz eloxiert oder stromloser Vernickelung
- Für Cold-Wall Anwendung
- Durchschnittliche Klemmkraft (5 Zoll, schwarz eloxiert) = 801 lbs
- Option mit Drehmomentbegrenzung erhältlich; ideal für Wartungsarbeiten im Feld (Bereich Luft- und Raumfahrt)
- Schraubverriegelung
Spezifikationen
Produktmerkmale
Wedge-Lok/ Card-Lok Konfigurator
Konfigurieren Sie Ihren Wedge-Lok/ Card-Lok mit den Dropdown-Menüs unten. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.
Datenblatt
Whitepaper
Zertifikat der Zulassungsbehörde
CAD-Erzeugung
*Daten können ohne Vorankündigung geändert werden
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.