Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Schrauben-Kits & Dokumententaschen

Schrauben-Kits & Dokumententaschen
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Typ
  • Passt zu
  • Material
  • Anzahl Verpackungen
  • Oberfläche
  • Gewindegröße
  • Durchmesser
      Übernehmen
    • Länge
        Übernehmen
      Filter1

      Mit Filter: 1

      Produkte | 18 Ergebnisse (69 artikel)

      fixing materials kit cage nut m4 m5

      Käfigmuttern Satz

      Käfigmuttern erlauben die Auswahl verschiedener Schrauben- und Muttergrößen und sind im Gegensatz zu Löchern mit vorgeschnittenen Gewinden leicht austauschbar.
      slide nut kit

      Schiebemutter-Satz

      Gleitmuttern-Kit für die variable Montage von 19" Bauteilen.
      c rail slide nut

      Gleitmutter für C-Schiene

      C-Schienen dienen dem besseren Kabelmanagement. SCHROFF C-Schienen können zur Montage auf die Kabelöse geclipst werden.
      c rail slide nut

      Schiebemutter

      Gleitmuttern-Kit für die variable Montage von 19" Bauteilen.
      Slide Nuts with Screw

      Gleitmuttern mit Schraube

      Gleitmuttern-Kit für die variable Montage von 19" Bauteilen.
      fixing materials kit square nut m6

      Vierkantmuttersatz

      Vierkantmuttern haben eine höhere Kontaktfläche und werden im Gegensatz zu Sechskantmuttern nicht abgerundet.
      back to back mounting kit

      Etsirack Back-To-Back-Montagekit

      Etsirack Back-to-Back-Montagesatz.
      mounting aid for cage nuts

      Montagewerkzeug für Käfigmuttern

      Montagewerkzeug für Käfigmuttern.
      mounting kit on board rack

      On-Board Rack Verbindungs- und Stapelset

      Geeignet zum Verbinden oder Stapeln von On-Board Racks Befestigungs­material, geeignet zum Verbinden oder Stapeln von On-Board Racks
      cage nut

      19" Montagesatz M6

      Das Montagematerial ermöglicht die Montage von 19''-Komponenten im Schrank.
      screw panhead pozidrive

      Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz

      Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz (Pozidrive)
      panhead screw

      Schraube und Unterlegscheibe

      Für zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten werden Schrauben verwendet.