Monitor, Tastatur, Touchpad, 1 HE-Schublade, Verkürzte Einbautiefe
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Monitor, Tastatur, Touchpad, 1 HE-Schublade, Verkürzte Einbautiefe
Entwickelt für die 19-Zoll Standard-Rackmontage, konzipiert für Komfort, robustes Design für intensive Nutzung oder den Betrieb in rauen Umgebungen
Details
Ressourcen
Merkmale
- Ausziehbarer 17-Zoll-TFT-Farbmonitor Einschub, 1 HE (Auflösung Full HD; zum Anschluss an VGA- oder DVI-D-Schnittstelle)
- Tastatur mit verschiedenen Tastaturlayouts (kann über USB angeschlossen werden)
- Integriertes Touchpad (kann über USB angeschlossen werden)
- Spannungsversorgung: Weitbereichseingang (Nennspannung 110 VAC bis 240 VAC), Spannungsversorgung mit 12, 24 und 48 VDC auf Anfrage.
- Montage tiefenverstellbar für unterschiedliche Raster der Serverwinkelprofile; Montagetiefe (Maß c = Abstand der 19-Zoll-Profile): C-Maß 450 bis 640 mm
- Mit DVI Anschluss
Spezifikationen
| Tiefe | 400mm |
| Produkttyp | Schaltschrank-/Gestellschubfach |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.