Frontplatten, U-förmig, Screwless Mounting for RatiopacPRO Style, schirmbar mit EMV-Dichtung
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Frontplatten, U-förmig, Screwless Mounting for RatiopacPRO Style, schirmbar mit EMV-Dichtung
Frontplatte, schraubenlos, vorne: eloxiert, hinten: ungeschirmt
Details
Ressourcen
Merkmale
- Frontplatte, Al, 2,5 mm, Frontseite: eloxiert, Rückseite: leitfähig; ungeschirmt
- Ermöglicht die schraubenlose Montage an Modulschienen
Spezifikationen
| Material | Aluminium |
| Oberfläche | Eloxiert; Passiviert |
| Passt zu | Gehäuse |
| Produkttyp | Frontplatte |
| Typ | Frontplatte |
| Produktfamilie | RatiopacPRO Style; RatiopacPRO |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.