Frontplatte 1 HE, Horizontal Rail Mounting
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Frontplatte 1 HE, Horizontal Rail Mounting
Mit der Frontplatte mit 1 HE kann der Benutzer den Ausschnitt 1 HE in einem 4 HE PropacPRO-Gehäuse, RatiopacPRO 5 HE (1-3-1) und EuropacPRO 4 HE abdecken. Die Platte wird an den Gewindestreifen der Modulschiene montiert.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Montage an Modulschienen (oben, unten) im Einbaufall 3+1 HE
Spezifikationen
| Material | Aluminium |
| Oberfläche | Eloxiert; Passiviert |
| Produktfamilie | RatiopacPRO; PropacPRO; EuropacPRO |
| Zubehörtyp | Frontplatte |
| Produkttyp | Frontplatte |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.