Rückwand für Kassetten, geschlossen
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Rückwand für Kassetten, geschlossen
Rückwand für Kassetten, mit Ausbruch. Dadurch kann ein Benutzer die Platte für einzelne Steckverbinder modifizieren.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Rückwand zum Anschrauben an Seitenwandprofil oder Seitenwandeckprofil
Spezifikationen
| Passt zu | Rahmentyp-Steckbaugruppe |
| Typ | Rückwand |
| Produkttyp | Seitenwand |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | Verzinkt |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.