CPCI Serial R3.0 Backplane
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
CPCI Serial R3.0 Backplane
Die CompactPCI Serial R3.0 Backplanes von nVent SCHROFF unterstützen die höchsten Datenübertragungsraten mit PCIe bis zu Gen 4, 25 GbE, USB 3.2 und S-ATA Rev. 3.0
Details
Ressourcen
Merkmale
- Konform mit PICMG CompactPCI Serial (CPCI‐S.0 R3.0)-Spezifikation
- Unterstützt PCIe Gen 4, 10 Gbase-T, S-ATA 3 und USB 3.2 Gen 2
- Ethernet-Schnittstelle ist 10GBASE-KR- und 10GBASE-T-fähig und vorbereitet für 25GBASE-KR-
- Utility-Steckverbinder auf der Rückseite der Backplane
- Mechanische Zentrierung und Kodierstift aus Edelstahl an jedem voll bestückten vorderen und hinteren Slot
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zeichnungsdokument
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.