Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

double door ip 20 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Varistar CP Double Glazed Door, IP20, 3-Point locking, RAL 7021, 2200H 600W

Katalog-Nr.: 21630-696
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Merkmale

Spezifikationen


Produktmerkmale

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen Zusätzliche Produktdetails

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Glazed double door, St, 1,5 mm, 3 point locking, Sekurit 6 mm 1
2 Lever handle (assembled) with key insert (2 keys) 1
3 Hinge, 180° opening angle 3
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us