C14 Two-Piece Weldable Coupler, 12 mm, #4, 10M
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
C14 Two-Piece Weldable Coupler, 12 mm, #4, 10M
Katalog-Nr.: EL12C14N
nVent LENTON C14 Two-Piece Weldable Couplers provide a quick and easy solution for connecting reinforcing steel bar (rebar) perpendicular to structural steel sections or plates. The coupler is internally taper threaded on one end with the other end or exterior surface prepared for welding. The C14 Two-Piece weldable coupler materials have been optimized to facilitate simple welding processes. Typically, the coupler and mating steel sections will not require pre- or post-heating to aid in the welding process.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Merkmale
- Machined from weldable grades of steel
- J-groove chamfer reduces required weld area
- Easy to weld
Spezifikationen
Produktmerkmale
Technisches Handbuch
Testbericht
Zertifizierung
Zertifizierungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.