Separation plates for cable section | Stromverteilung, MSPM
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Separation plates for cable section | Stromverteilung, MSPM
Separation plate to segregate the front space in the cable section from the busbar space. It includes the profiles in which the separation plate is fixed, and in which the fixation cables profiles MSCFR/MSCFS must be fixed too.
Details
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Separation plate to segregate the front space in the cable section from the busbar space. It includes the profiles in which the separation plate is fixed, and in which the fixation cables profiles MSCFR/MSCFS must be fixed too.
- Material: 3 mm reinforced polycarbonate, and 1.5 mm galvanized steel.
- Lieferumfang: 2 vertical profiles to fix the seperation plate and mounting material.
- Two vertical profiles to fix the seperation plate and mounting material
Spezifikationen
| Dicke | 0.12in |
| Dicke | 3mm |
| Farbe | Grau |
| Material | Polycarbonat |
| Oberfläche | Glatt |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.