Crimppresswerkzeug, Akkubetrieb, RKML Serie, PKML Serie Ausformwerkzeug, #10 Litzendraht – 500 kcmil Litzendraht, 6 mm² Litzendraht – 240 mm² Litzendraht
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Crimppresswerkzeug, Akkubetrieb, RKML Serie, PKML Serie Ausformwerkzeug, #10 Litzendraht – 500 kcmil Litzendraht, 6 mm² Litzendraht – 240 mm² Litzendraht
Katalog-Nr.: MLB
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Video
Merkmale
- Umfassende Querschnittauswahl
- Ergonomisches Design
- 18-Volt-Hochleistungs-Lithiumionen-Akku für höhere Arbeitskapazität
- Automatischer Rückzugstopp (ARS) nach abgeschlossenem Crimpvorgang
- Leicht und einfach in der Anwendung
- Beinhaltet komfortable Tragetasche
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.