Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH37580.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Kabel an Metalloberfläche, kathodisch, HB, Gusseisenrohr, #6 Massivleiter, 6" Rohr

Katalog-Nr.: CAHBA1G6

nVent ERICO Cadweld Kathodische Verbindungen sind die bevorzugte Methode zum exothermischen Schweißen von Kathodenschutzanoden zu Rohren (Stahl oder Gusseisen), Tanks und anderen Konstruktionen. Kathodische Schutzsysteme sind so konzipiert, dass galvanische Korrosion entlang einer Rohrleitung oder in verschiedenen Konstruktionen verhindert wird. nVent ERICO Cadweld Cathodic Connections verwendet eine spezielle Schweißwerkstofflegierung, um die Wärmeeinwirkung auf den Stahl zu minimieren, was besonders bei dünnwandigen und hoch beanspruchten Rohren wichtig ist.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
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
W-CA-XX-X-XX-LH-XX-L-M
W* Verschleißplatten Reduzierung des mechanischen Abriebs der Schweißtiegel an den Kabeleinführungsstellen
CA Kathodische Bezeichnung
XX Gießtiegel-Familie
X Preisschlüssel
XX Kabelschutzleitergröße
LH Schweißende LH = Schweißverbindung am linken Ende des Leiters
RH = Schweißverbindung am rechten Ende des Leiters
(nur für die Gießtiegel-Produktfamilie VN)
XX Rohrabmessung
L* Geteilter Schmelztiegel Schmelztiegelabschnitt ist auf Schweißtiegeln mit horizontaler Öffnung zur leichteren Reinigung geteilt
M* Nur Schweißtiegel
* Entfällt, falls nicht genutzt

Diagramme

Ressourcen Zusätzliche Produktdetails

Zusätzliche Produktdetails

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt